• NORD DRIVESYSTEMS Groep

  • Vind en bestel gemakkelijk reserveonderdelen online

  • De nieuwe DuoDrive

    Een revolutionair geïntegreerd reductor/motor-concept: twee worden één.

    DuoDrive
  • DuoDrive, IE5+ Motor, NORDAC ON

    Innovatief, compatibel, toekomstbestendig: productnieuws van mechanische en elektrische aandrijfoplossingen van NORD DRIVESYSTEMS.

    More information
  • Frequentie-omvormer NORDAC PRO

    • Geïntegreerde multi-protocol ethernet interface
    • multi-encoder interfase voor gebruik diverse assen
    • Spanningsvrij parametreren via USB-interface

    SK 500P
  • IE5+-motor

    • De volgende stap in energie-efficiëntie: IE5+
    • Compact en hygiënevriendelijk ontwerp
    • Constante hoge efficiëntie over De gehele instelrange

    energie-efficiënt handelen
  • LogiDrive

    • Eenvoudige installatie in het veld door plug-and-play
    • Individueel configureerbaar voor installatiebouw
    • Toepasbaar in netwerken via alle gebruikelijke protocollen

    Variantenreductie promoten

NORD AANDRIJVINGEN Groep - innovatieve aandrijfoplossingen

Als systeemaanbieder van innovatieve aandrijfoplossingen met expertise in meer dan 100 bedrijfstakken bieden wij u een flexibele service van de hoogste kwaliteit. NORD heeft eigen bedrijven in 36 landen met 48 dochterondernemingen en verdere verkooppartners in meer dan 50 landen. Deze bieden advies ter plaatse, montagecentra, technische ondersteuning en klantenservice.

NORD DRIVESYSTEMS Actueel

NORD ontwikkelt individuele aandrijfoplossingen voor de bakkerij-industrie

De aandrijftoepassingen in de bakkerij-industrie zijn net zo individueel en veelzijdig als het product dat door deze systemen wordt geproduceerd. Aandrijfsystemen die precies zijn afgestemd op de betreffende toepassingseisen zijn van bijzonder belang. Systeemleverancier NORD ondersteunt de bakkerij-industrie met technische en industriële expertise en een uitgebreid assortiment modulaire producten.

Aandrijfsystemen van NORD voor alle fasen van het verpakkingsproces

Aandrijfspecialist NORD DRIVESYSTEMS presenteert van 24 tot en met 26 september 2024 op de Fachpack in Neurenberg het uitgebreide productportfolio en de expertise die het in de verpakkingsindustrie heeft. In hal 3C, stand 440, toont NORD op maat gemaakte, economische en duurzame aandrijfoplossingen voor alle fasen in het verpakkingsproces – primair, secundair of end-of-line verpakking. Ze zijn optimaal afgestemd op de specifieke eisen van alle soorten verpakkings-, omsnoerings- en palletiseermachines en dragen bij aan een aanzienlijke verlaging van de Total Cost of Ownership (TCO).

Reductie van het aantal varianten in de schakelkast

Met de NORDAC <i>PRO</i> SK 500P beschikt NORD DRIVESYSTEMS over een schakelkastomvormer voor vrijwel elke aandrijftoepassing. Deze is leverbaar in varianten met een vermogensbereik van 0,25 tot 22 kW, die aan uiteenlopende eisen in verschillende branches tegemoetkomen. Momenteel werkt systeemleverancier NORD aan het verder uitbreiden van het vermogensbereik.

Overdimensionering niet meer nodig met nieuwe MAXXDRIVE<sup>®</sup> XD

Voor verschillende kraantypen en belastingen biedt NORD DRIVESYSTEMS op maat gemaakte aandrijfoplossingen uit één hand. Klanten kunnen hiervoor rekenen op vestigingen in meer dan 80 landen. In Polen vertrouwt de specialist voor hijswerktuigen PROTEA op de kraan- en transportkennis van de totaalleverancier uit Noord-Duitsland.

Zelf configureren

Selecteer een productgroep en maak een nieuwe configuratie aan. Het myNORD-portaal biedt u praktische en snelle ondersteuning bij uw dagelijkse werk. Het vereenvoudigt onze gezamenlijke bedrijfsprocessen.

Nu configureren

NORD België

Een wereldwijd assemblage- en servicenetwerk garandeert korte levertijden, deskundig advies en snelle service ter plaatse voor alle NORD-klanten. Met meer dan 60 assemblagefaciliteiten en servicecentra in alle belangrijke industriële landen zijn we altijd dichtbij onze klanten voor optimale lokale samenwerking.

NORD België

Servicediensten van NORD

Dankzij ons wereldwijde servicenetwerk garanderen we wereldwijde service. Denk hierbij aan de eenvoudige organisatie en afhandeling van reparaties, vervangende leveringen en werkzaamheden op locatie in het land van uw klanten. Uw lokale contactpersonen nemen uw nationale servicebehoeften onder hun hoede.

Naar de servicediensten

Beurzen en evenementen

Ervaar ons en onze producten live!

We heten je van harte welkom op vele beurzen wereldwijd. Neem een kijkje op de huidige beurskalender en vind het evenement dat bij u past. We kijken uit naar je komst!

  • Anuga FoodTec India

    IN, Mumbai

    hall 2, booth H75

  • Electra Mining

    ZA, Johannesburg

    Hall 6 Booth K26

  • Trä och Teknik

    SE, Gothenburg

    B05:30

  • Euro Expo

  • EXPOSIBRAM

    BR, Belo Horizonte

    Stand D01, C02

  • Mining Indonesia 2024

    ID, Jakarta

    5102, Hall B3

Alle komende beurzen