Novinky –
Nová „super továrna“ na výstavbu domů posílena o motory od NORD DRIVESYSTEMS
Postavit třikrát více bytů za stejnou dobu: To je cílem stavební společnosti Lindbäcks Bygg AB. Švédové toho chtějí dosáhnout především vylepšenou automatizací. Pro další zvýšení rychlosti výroby modulových domů byl v Piteå zřízen vysoce výkonný a efektivní výrobní závod – s pohony a řídicími zařízeními primárně vyráběnými společností NORD DRIVESYSTEMS.
Bargteheide, 2021-02-24
V továrně společnosti se každou půlhodinu vyrobí 40 metrů čtverečních bytových modulů – to je 1600 bytů ročně. Výrobní hala o délce 322 m a šířce 96 m má výrobní a logistickou plochu 31 000 metrů čtverečních. Sbíjecí stroje dodávají předem přibité panely obrovskou rychlostí a dlouhé dopravní pásy postupně posouvají budoucí moduly domů. Všechna tato dopravní řešení, stroje a montážní linky jsou vybaveny velkým množstvím převodových motorů a měničů frekvence – z nichž téměř 70 procent pochází od NORD DRIVESYSTEMS. „S kvalitou pohonných systémů jsme velmi spokojeni,“ říká Mats Riekkola, vedoucí provozní bezpečnosti ve společnosti Lindbäcks Bygg AB. "Tato vynikající kvalita je pravděpodobně důvodem, proč se tolik výrobců strojů rozhodlo spolupracovat s NORD DRIVESYSTEMS". Dopravníkové systémy, které se používají k přepravě zboží na velké vzdálenosti, byly zaměřeny na funkčnost a nízké provozní náklady. NORD DRIVESYSTEMS sází na energeticky účinné převodové motory s velmi malými energetickými ztrátami a elektroniku pohonu, která se vyznačuje významnými funkcemi pro úsporu energie. Dráha pro zásobování materiálu zvyšuje provozní bezpečnost, protože snižuje počet nákladních vozidel v továrně. Zásadní roli hraje také čas, zásobovací dráha také pomáhá zefektivnit balicí práce v oddělení logistiky. Vozíky se řídí konkrétním harmonogramem a jsou naloženy přesně takovým materiálem, jaký montážní stanice vyžadují.