Novinky –
Vysoce výkonné pohonné systémy pro nejvyšší nároky
Společnost NORD DRIVESYSTEMS je známá svými vysoce kvalitními převodovkami, elektromotory a frekvenčními měniči a vyvinula se z výrobce převodovek na partnera hodnotového řetězce pro kompletní řešení pohonů. Již několik let je součástí celkového portfolia také řada průmyslových převodovek pro výstupní krouticí momenty až 282 kNm, které jsou předurčeny pro všechny druhy těžkých aplikací.
Bargteheide, 2021-01-20
Spolu s frekvenčními měniči a motory NORD tvoří průmyslové převodovky z modular MAXXDRIVE® system výkonný tým pohonů kombinující sílu a inteligenci pro řešení pohonů na míru. Modulární systém MAXXDRIVE® nabízí širokou škálu přizpůsobených možností pro speciální průmyslová speciální řešení. Tato řada poskytuje řadu verzí a komponent, které nabízejí téměř nekonečné možnosti přizpůsobení. Příklad aplikace elektromechanicky ovládaného zvedacího můstku ilustruje výkonnostní a konstrukční možnosti portfolia NORD, od průmyslových převodovek až po technologii elektronických pohonů. K otevření a zavření zvedacího mostu o hmotnosti mnoha tun jsou zapotřebí vysoké momenty. Současně musí být možné přesně řídit rychlost pohonů a tím i rychlost zdvihu zvedacího můstku v závislosti na jeho poloze. Například díky cílenému snížení rychlosti pro koncovou polohu (přistání) mostu lze zabránit poškození konstrukce a mechaniky.
Stovky tun elektromechanicky pod kontrolou
Zdvižné mosty mohou být poháněny hydraulicky. Z hlediska nákladů na systém, energii a údržbu je levnější, spolehlivější a prostorově úspornější alternativou výkonný a efektivní elektromotor s robustní průmyslovou převodovkou ovládanou inteligentním frekvenčním měničem. V jednom případě aplikace navrhli specialisté z NORD DRIVESYSTEMS elektromechanický pohon založený na dvou průmyslových převodovkách MAXXDRIVE® s frekvenčními měniči namontovanými na motoru. Pohánějí pastorek, který zapadá do ozubeného kola. Tím se pohybuje pákový mechanismus, kterým se můstek otáčí kolem podpěrného bodu. Dva frekvenční měniče implementují řízení otáček pohonů. Řízení procesu synchronizuje otáčky dvou pohonů pomocí nastavení točivého momentu.