Novinky –
Optimalizace nákladů v odvětví poštovní a balíkové dopravy
S LogiDrive lze zvýšit efektivitu pohonných řešení v distribučních centrech balíků až o 50 procent. Systémy NORD se skládají z technologie synchronních motorů IE4 a IE5 + a také z decentralizovaných frekvenčních měničů a převodovek z modulárního systému NORD s vysokou účinností.
Bargteheide, 2020-12-16
Pohony LogiDrive umožňují optimální vyvážení mezi energeticky účinným provozem a minimem variant pohonů. Díky tomu je dosažen optimální kompromis mezi investičními, údržbovými a provozními náklady. Příklad: V distribučním centru balíků jsou instalovány pohony s motory o výkonu 4 kW. Skutečný výkon však dosahuje v průměru pouze 1,1 kW a při maximálním zatížení 1,9 kW. Maximálního výkonu je však dosaženo pouze výjimečně, pohony tedy většinu času pracují pouze částečně zatíženy. To vede, zejména u asynchronních motorů, k vysoké spotřebě energie. Často je průměrné reálné využití motoru pouhých 28 procent, což je nehospodárné. Pokud se použijí pohony LogiDrive s výkonem motoru 2,2 kW, lze efektivitu zvýšit až na 50 procent - a to s menšími motory a menším počtem provedení pohonů. Úspory je dosaženo standardizací, vysoce účinnými technologiemi synchronních motorů IE4 a IE5+ a využitím jejich dobré přetížitelnosti. LogiDrive tak snižuje spotřebu energie a servisní náklady. Díky čemuž je ve výsledku dosaženo minimálních celkových provozních nákladů.