Novinky –
Decentrální řízení pohonů od 0,25kW do 22kW
NORD DRIVESYSTEMS vyvíjí elektroniku pohonů již více než 30 let a je jedním z průkopníků inovativní technologie měničů. Decentralizované frekvenční měniče rodiny NORDAC pokrývají širokou škálu služeb, které se osvědčily zejména v intralogistice.
Bargteheide, 2020-06-22
Díky svým praktickým výhodám nacházejí technologie decentrálních měničů, namontovaných jak v blízkosti motoru nebo přímo na motoru pohonu, využití nejen v oblasti dopravníků a intralogistice. Decentralizované frekvenční měniče jsou stále častěji využívány i dalšími odvětvími v širokém měřítku a umožňují nákladově úspornou instalaci mimo rozvaděč. NORD DRIVESYSTEMS, společně s řadou NORDAC, nabízí kompletní spektrum moderních frekvenčních měničů.
Plná flexibilita: decentrální frekvenční měniče
Robustní měnič NORDAC BASE byl navržen jako ekonomická varianta pro jednoduchá decentralizovaná řešení pohonů, například v balíkových a logistických centrech. Zařízení NORDAC FLEX nabízejí větší škálu funkcí a díky své funkčnosti je lze flexibilně přizpůsobit jakékoli zákaznické aplikaci. Rozsáhlé možnosti připojení a jednoduchý přenos parametrů umožňují rychlou instalaci a údržbu. Systém NORDAC LINK (Field distribution systém – FDS) zvyšuje funkční rozsahy a možnosti rozhraní na novou úroveň. Tyto frekvenční měniče jsou k dispozici ve třech velikostech (0,75 kW, 3,0 kW, 7,5 kW) a také jako startéry motorů. Jsou flexibilní z hlediska vybavení a funkce, volně konfigurovatelné - v závislosti na požadavcích a použití a zároveň kompatibilní se všemi systémy sběrnic, které jsou na trhu dostupné. V kombinaci s energeticky účinným synchronním motorem a dvoustupňovou kuželovou převodovkou tvoří LogiDrive koncept , jako základ pro efektivní a na míru přizpůsobená decentralizovaná řešení pohonů v intralogistických aplikacích.