Novinky –
Pohonné systémy z jednoho zdroje
Nejen komponenty, ale řešení: NORD DRIVESYSTEMS jako komplexní dodavatel pohonné techniky nabízí svým zákazníkům vysoce efektivní a spolehlivé pohonné systémy – a také nejvyšší kompetence v různých průmyslových odvětvích.
Bargteheide, 2022-05-09
Od roku 1965 společnost NORD DRIVESYSTEMS vyvíjí, vyrábí a prodává inovativní technologii pohonů a je jedním z předních mezinárodně komplexních dodavatelů v oboru. Jako flexibilní systémový dodavatel , dodává společnost dokonale synchronizované pohonné systémy skládající se z pohonů, motorů a frekvenčních měničů.
Nabídka zahrnuje převodovky pro kroutící momenty od 10 Nm až do více než 282 kNm, elektromotory pro výkonové rozsahy od 0,12 do 1 000 kW a frekvenční měniče do 160 kW. Jednotlivé prvky lze konfigurovat pro téměř všechny možné aplikace, díky stavebnicovému systému NORD . To zaručuje řešení, která jsou dokonale přizpůsobena požadavkům zákazníků. Spolehlivost a rychlost můžeme zaručit díky vlastním výrobním kapacitám a mezinárodní síti pro montáž a zákaznický servis. Uživatelé mohou také konfigurovat své komponenty pohonu online, pomocí produktového konfigurátoru .
NORD dodává efektivní řešení pohonů pro více než 100 průmyslových odvětví a dobře zná specifické požadavky každého odvětví. Jako příklad společnost NORD vyvinula optimalizované verze motorů s převodovkou LogiDrive IE5+ a IE4 pro intralogistiku. Patentovaný převodový motor DuoDrive je velmi vhodný pro aplikace v intralogistice, potravinářském nebo nápojovém průmyslu a farmaceutickém sektoru. Integrace vysoce účinného synchronního motoru IE5+ do jednostupňové čelní převodovky zaručuje nejen kompaktní velikost, ale také vysokou účinnost systému