Nyheder –
Drevsystemer fra en enkelt kilde
Ikke bare komponenter, men løsninger: Som en omfattende leverandør af drevteknologi tilbyder NORD DRIVESYSTEMS sine kunder højeffektive og pålidelige drevsystemer – samt den højeste kompetence på tværs af en række brancher.
Bargteheide, 2022-05-09
NORD DRIVESYSTEMS har siden 1965 udviklet, produceret og solgt innovativ drevteknologi og er en af de internationalt førende leverandører i branchen. Som en fleksibel systemudbyder leverer virksomheden perfekt synkroniserede drevsystemer bestående af drev, motorer og frekvensomformere.
Sortimentet omfatter gearenheder til drejningsmomenter fra 10 Nm op til mere end 282 kNm, elektriske motorer til effektområder fra 0,12 op til 1.000 kW og frekvensomformere op til 160 kW. De enkelte elementer kan konfigureres til næsten alle mulige applikationer, takket være NORD modulsystemet NORD modulsystemet. Dette garanterer løsninger, der passer perfekt til kundernes behov. Vi kan garantere pålidelighed og hastighed takket være vores egen produktionskapacitet og et internationalt netværk til montering og kundeservice. Brugere kan også konfigurere deres drevkomponenter online ved hjælp af produktkonfiguratoren .
NORD leverer effektive drevløsninger til over 100 brancher og er meget fortrolig med de specifikke krav i hver sektor. Som eksempel har NORD udviklet de branchespecifikt optimerede gearmotorversioner LogiDrive IE5+ og IE4 til intralogistikken. Den patenterede gearmotor, DuoDrive, er meget velegnet til anvendelser inden for intralogistikken, fødevare- eller drikkevareindustrien , og den farmaceutiske sektor. Integrering af en meget effektiv IE5+ synkronmotor i en enkelt-trins tandhjulsgearenhed garanterer ikke kun en kompakt størrelse, men også høj systemeffektivitet.