Nyheder –
Tunge drevsystemer til de højeste krav
NORD DRIVESYSTEMS er kendt for sine højkvalitets gear, elektriske motorer og frekvensomformere og har udviklet sig fra en gearproducent til en værdikædepartner med komplette løsninger inden for drevteknologi. I nogle år har den samlede portefølje inkluderet en serie af industrielle gearenheder til udgangsmomenter på op til 282 kNm, der er perfekte til tunge anvendelser.
Bargteheide, 2021-01-20
Sammen med frekvensomformere og motorer fra NORD danner industrielle gearenheder fra det modulære MAXXDRIVE®-system et stærkt drivteam, der kombinerer kraft og intelligens til skræddersyede drevløsninger. Modulsystemet MAXXDRIVE® tilbyder en bred vifte af tilpassede funktioner til branchespecifikke specialløsninger. Denne serie indeholder talrige versioner og komponenter, der giver næsten uendelige muligheder for tilpasning. Anvendelseseksemplet med en elektromekanisk drevet klapbro illustrerer NORD-porteføljens ydeevne og designmuligheder, fra industrielle gearenheder til elektronisk drivteknologi. Der kræves høje drejningsmomenter for at åbne og lukke en klapbro, der vejer mange tons. Samtidig skal det være muligt nøjagtigt at styre hastigheden på drevene og dermed klapbroens svinghastighed afhængig af dens position. På grund af den målrettede hastighedsreduktion for broens endeposition kan f.eks. skader på strukturen og mekanikken.
Elektromekanisk styring af hundreder af tons
Klapbroer kan drives hydraulisk. Med hensyn til system-, energi- og vedligeholdelsesomkostninger er en kraftig og effektiv elmotor med en robust industriel gearenhed, styret af en intelligent frekvensomformer ofte, det billigere, mere pålidelige og pladsbesparende alternativ. I et tilfælde designede eksperterne fra NORD DRIVESYSTEMS et elektromekanisk drev baseret på to industrielle MAXXDRIVE®-gearenheder med motormonterede frekvensomformere. De driver et tandhjul, der går i indgreb med et ringgear. Dette bevæger en vægtstangsmekanisme, som får broen til at rotere omkring støttepunktet. De to frekvensomformere implementerer drevenes hastighedskontrol. Processtyringen synkroniserer hastigheden på to drev ved hjælp en justering af drejningsmomentet.