Noticias –
Descentralizado en lugar de centralizado: gestión sencilla de los equipajes
Los sistemas de gestión de los equipajes en los aeropuertos están compuestos por una serie de cintas transportadoras complejas que deben funcionar de manera precisa y fiable. En función de los deseos de los clientes, en lo relativo a la tecnología de accionamiento, a menudo deben tenerse en cuenta aspectos, no solo mecánicos sino también electrónicos. NORD ofrece sistemas de accionamiento descentralizados con un sofisticado diseño que satisfacen todos los requisitos.
Bargteheide, 2022-07-21
Logan Teleflex, una filial de Daifuku Airport Technologies, un proveedor internacional de soluciones para la tecnología aeroportuaria global, pasó muchos años buscando una solución de control descentralizada para sus sistemas de gestión del equipaje.
Al final encontró una de NORD. Cuando esta se cruzó en su camino durante la renovación de una terminal aeroportuaria, en Estados Unidos, en la que inicialmente se había planificado instalar accionamientos controlados de manera centralizada.
Hoy, las numerosas cintas transportadoras del sistema de gestión del equipaje están equipadas con motorreductores NORD, muchos de los cuales cuentan con sistemas de control descentralizados del accionamiento.
Los variadores de frecuencia NORD SK 200E, por ejemplo, se integran en el motorreductor de engranaje cónico, se encargan de garantizar la precisión y controlar el movimiento del sistema de cintas transportadoras.
Además, el accionamiento también realiza funciones relacionadas con la seguridad y requiere menos hardware y menos cableado:
- Seguridad del circuito (STO)
- Control de red DeviceNET™ a través del PLC
- Conmutador selector Local/OFF/Remote para funcionamiento a través de Modbus
NORD suministra a Logan Teleflex accionamientos descentralizados con conectores enchufables M12. La solución de accionamiento electromecánica integrada pudo montarse antes en las instalaciones de Daifuku y así se logró ahorrar en costes de montaje y cableado de campo. Además, esto también redujo los plazos de instalación y puesta en marcha.