Noticias –
Nuevos adaptadores de motor con óptimas características técnicas
Mayores velocidades máximas, una vida útil más prolongada de los rodamientos y la máxima flexibilidad en el diseño del accionamiento: los nuevos adaptadores de motor de NORD ofrecen a los usuarios numerosas ventajas comerciales y logísticas.
Bargteheide, 2021-09-01
La serie optimizada de adaptadores de motor convence por su mayor modularidad, que ofrece a los desarrolladores mayor libertad a la hora de diseñar la cadena de accionamiento. Otra de sus ventajas es el notable aumento de la velocidad de entrada y de la vida útil de los rodamientos.
Asimismo, los nuevos adaptadores de motor generan mucho menos calor y se ha reducido la variedad de piezas. Como equipamiento estándar, estos nuevos motores cuentan con un acoplamiento a prueba de fallos y una cubierta para inspección, y pueden reequiparse fácilmente con antirretornos o sensores.