Noticias –
NORD en la FMB 2021
La presentación de este año de NORD en la feria FMB se centra en las soluciones de accionamiento de elevado rendimiento energético, potencia y futuristas. La feria de proveedores abre sus puertas del 10 al 12 de noviembre de 2021 en Bad Salzuflen (Renania del Norte Westfalia) y está considerada uno de los puntos de encuentro de la industria de la ingeniería mecánica.
Bargteheide, 2021-11-11
NORD presentará en el stand 20-D2.2 su motorreductor DuoDrive en trámite de patente y su nueva generación de motores IE5+ de elevado rendimiento energético. De hecho, gracias a su amplio rango de pares, ambos dispositivos alcanzan un rendimiento energético que, en ocasiones, supera incluso la clase IE5 y por tanto es ideal para el funcionamiento en el ámbito de la carga parcial. El innovador DuoDrive sube el listón, sobre todo en lo relativo al rendimiento, el espacio de instalación y la reducción de versiones, puesto que integra por completo un motor síncrono IE5+ en un reductor coaxial.
En el campo de los variadores de frecuencia, NORD presentará el variador descentralizado NORDAC ON y el variador para armario de distribución NORDAC <i>PRO</i> SK 500P, dos soluciones altamente funcionales con interfaces Ethernet multiprotocolo. En ellas, sea cual sea el protocolo necesario, como ProfiNet, EtherNet/IP o EtherCAT, puede configurarse fácilmente mediante parámetros. Y debido a que no hacen falta módulos Ethernet adicionales, se ha logrado reducir la cantidad de variantes y aumentar el espacio adicional y el ahorro en costes. Otros aspectos que también se benefician de esto son el servicio y el mantenimiento.
NORD en la FMB 2021
Del 10 al 12 de noviembre de 2021 en Bad Salzuflen (Renania del Norte Westfalia)
Stand 20-D2.2
Aspectos destacados:
- Motor síncrono IE5+ : generación de motores de elevado rendimiento energético
- DuoDrive : Reductor combinado con motor
- NORDAC ON : variador de frecuencia descentralizado con interfaz Ethernet multiprotocolo
- NORDAC PRO SK 500P: vanguardista variador de frecuencia para armario de distribución para todas las aplicaciones de accionamiento