Noticias –
NORD DRIVESYSTEMS en la inter airport Europe 2023
Tanto durante la facturación como en las cintas de transporte a alta velocidad o el área de recogida de equipajes, en los aeropuertos las maletas recorren largas distancias. En la inter airport Europe 2023 en Múnich, NORD presentará sus soluciones de accionamiento de alto rendimiento para diversas aplicaciones de gestión de equipajes.
Bargteheide, 2023-09-27
El motor síncrono IE5+ de NORD impresiona por su enorme rendimiento de hasta el 93 %. Además, se ha integrado en el motorreductor patentado DuoDrive junto con un reductor coaxial, gracias a lo cual la unidad ofrece un excelente rendimiento en muy poco espacio de instalación. El sistema de accionamiento NORD DuoDrive también cuenta con un variador de frecuencia descentralizado que controla eficazmente el accionamiento y se ubica sobre el motorreductor, facilitando así la instalación. Encontrará estas y muchas más soluciones en el espacio NORD LogiDrive solution.
El diseño del motor IE5+ y el manejo del variador de frecuencia permiten utilizar la misma versión de motor en todo el mundo, independientemente de la tensión local o de la normativa sobre rendimiento energético en vigor.
Reducción de variantes, reducción de costes
La tecnología de accionamiento de NORD garantiza un rendimiento muy elevado y relativamente constante en un amplio rango de velocidades y pares, y también registra un consumo eléctrico óptimo en los rangos de carga y velocidad parciales. Por tanto, si se utiliza en una amplia gama de cargas, ayuda a reducir el número de variantes de accionamiento en un sistema integral. También ayuda a reducir los costes administrativos y a racionalizar los procesos de producción, logística, almacenamiento y servicio, reduciendo así notablemente el Total Cost of Ownership (TCO) ..
Además, con NORD ECO-Service , NORD ayuda a sus clientes a encontrar la solución de accionamiento más eficiente en términos energéticos, lo cual resulta especialmente ventajoso para grandes sistemas de transporte con una gran cantidad de cintas transportadoras.
Visite a NORD DRIVESYSTEMS del 10 al 13 de octubre en la inter airport Europe 2023, en Múnich, en el stand B5-1566.