Noticias –
Actualización con motores de NORD DRIVESYSTEMS de una nueva “superfábrica” para la construcción de viviendas
Construir el triple de apartamentos a la vez: este es el objetivo de la constructora Lindbäcks Bygg AB. Para alcanzar esta meta, la empresa sueca confía en una mejora de su nivel de automatización. Y para continuar aumentando su cuota de producción de módulos de viviendas, ha construido una planta de fabricación ajustada y de alto rendimiento en Piteå, y la ha equipado con accionamientos y sistemas de control fabricados sobre todo por NORD DRIVESYSTEMS.
Bargteheide, 2021-02-24
En la fábrica de la empresa se producen 40 m2 de módulos para viviendas cada media hora, lo cual equivale a 1600 apartamentos al año. La planta de fabricación, que mide 322 m de longitud y 96 m de ancho, ocupa un área de producción y logística de 31 000 m2. Las clavadoras producen paneles preclavados a una velocidad vertiginosa, y las largas cintas transportadoras alimentan sin parar los módulos que se convertirán en viviendas. Todas estas soluciones de transporte, máquinas y líneas de montaje se han equipado con un gran número de motorreductores y variadores de frecuencia, de los cuales, casi un 70 % son de NORD DRIVESYSTEMS. “Estamos muy satisfechos con la calidad de los sistemas de accionamiento”, afirmaba Mats Riekkola, gerente de fiabilidad operativa en Lindbäcks Bygg AB. “Probablemente, esta excelente calidad sea el motivo por el que tantos fabricantes de maquinaria optan por trabajar con NORD DRIVESYSTEMS.” Los sistemas de transporte utilizados para mover los productos a lo largo de grandes distancias debían ser funcionales y a la vez generar pocos costes operativos. NORD DRIVESYSTEMS utiliza motores de alto rendimiento energético con reductores con muy pocas pérdidas energéticas y electrónica de accionamiento con notables funciones de ahorro de energía. El tren de suministro de material aumenta la seguridad operativa debido a que reduce el número de camiones en la fábrica. Además, el tiempo también desempeña un papel fundamental, y el tren de suministro también ayuda a optimizar el trabajo de embalaje en el departamento de logística. Los carros siguen un plan específico y se cargan con la cantidad exacta de material que requieren las estaciones de montaje.