Noticias –
Accionamientos de carga pesada para los máximos requisitos
NORD DRIVESYSTEMS es conocido por sus accionamientos, motores eléctricos y variadores de frecuencia de alta calidad, y ha pasado de ser un fabricante de accionamientos a un socio en la cadena de valor para soluciones integrales de tecnología de accionamiento. Desde hace ya algunos años, la gama de productos incluye una serie de reductores industriales para pares de salida de hasta 282 kNm, que son perfectos para aplicaciones de carga pesada.
Bargteheide, 2021-01-20
Junto con los variadores de frecuencia y los motores de NORD, los reductores industriales del sistema modular MAXXDRIVE® conforman un potente equipo de accionamiento que combina fuerza e inteligencia para crear soluciones de accionamiento a medida. El sistema modular MAXXDRIVE® ofrece una variada gama de opciones personalizadas para soluciones especiales y específicas de la industria. Así, incluye una gran cantidad de modelos y componentes que ofrecen posibilidades casi infinitas de personalización. El ejemplo de un puente levadizo operado electromecánicamente ilustra las posibilidades de rendimiento y diseño que ofrece la gama de productos NORD, desde accionamientos industriales hasta tecnología de accionamiento electrónica. Para abrir y cerrar un puente levadizo, que pesa varias toneladas, hacen falta pares elevados. Al mismo tiempo, la velocidad de los accionamientos debe poder controlarse con precisión, y con ella la velocidad de giro del puente en función de su posición. Por ejemplo, reduciendo la velocidad específica de la posición del extremo del puente (aterrizaje) puede evitarse dañar la estructura y la mecánica.
Control electromecánico de cientos de toneladas
Los puentes levadizos pueden accionarse hidráulicamente. En términos de sistema, energía y costes de mantenimiento, un motor eléctrico potente y eficiente con un robusto accionamiento industrial controlado por un variador de frecuencia inteligente suele resultar una alternativa más económica y fiable, y de menores dimensiones. En este caso, los expertos de NORD DRIVESYSTEMS diseñaron un accionamiento electromecánico basado en dos reductores industriales MAXXDRIVE® con variador de frecuencia montados en el motor, que accionan un piñón alojado en una corona dentada. Esto mueve un mecanismo de palanca que hace rotar el puente levadizo sobre su punto de soporte. Los dos variadores de frecuencia controlan la velocidad de los accionamientos, y el control del proceso sincroniza la velocidad de los dos accionamientos ajustando el par.