Noticias –
NORD en la Passenger Terminal EXPO en París
La Passenger Terminal EXPO 2022, la mayor feria y conferencia internacional sobre aeropuertos, abrió sus puertas del 15 al 17 de junio en París. En ella, NORD DRIVESYSTEMS demostró, entre otros, cómo los motores síncronos IE5+ de elevado rendimiento energético ayudan a ahorrar energía.
Bargteheide, 2022-06-03
Otro de los platos fuertes de la feria fue el motorreductor patentado DuoDrive, que no solo ayuda a reducir las emisiones de ruido, sino también el Total Cost of Ownership (TCO) de una planta. Este innovador motorreductor integra el eficiente motor síncrono IE5+ en el cárter de un reductor coaxial de un tren, sentando así nuevos estándares en lo relativo al rendimiento, el espacio de instalación y la reducción de variantes en la tecnología de gestión de equipajes.
Los motores síncronos IE5+ de imanes permanentes y elevado rendimiento de NORD DRIVESYSTEMS están certificados para uso global y se caracterizan por su alto rendimiento energético y su amplio rango de pares. Gracias a esto, son ideales para el funcionamiento económico en el rango de carga parcial. El motor compacto está disponible para potencias desde 0,35 hasta 4,0 kW.
Los visitantes del stand de NORD también pudieron informarse sobre las ventajas y los posibles usos del equipo descentralizado NORDAC LINK y los variadores de frecuencia descentralizados NORDAC ON/ON+, especialmente desarrollados para satisfacer los requisitos de la tecnología de transporte horizontal.
Con un ojo puesto siempre en el estado del sistema
NORD también demostró cómo el “CONDITION MONITORING for PREDICTIVE MAINTENANCE” ayuda a evitar tiempos de parada no planificados de la planta: el PLC integrado en los variadores de frecuencia procesa los datos de los sensores y actuadores conectados, inicia secuencias de control autónomo y comunica los datos del accionamiento y de la aplicación. Así determina el momento perfecto para el próximo mantenimiento.
NORD estuvo del 15 al 17 de junio de 2022 en la Expo Porte de Versailles de París, pabellón 7.3, stand Z3.6010.