Noticias –
NORD en crecimiento
En 2021, la empresa generó unos ingresos de 870 millones de euros, lo cual es un aumento de alrededor del 18 % en comparación con el ejercicio anterior. En 2022, el especialista en accionamientos continuará por esta misma senda del crecimiento y el éxito.
Bargteheide, 2022-02-15
Cuatro nuevos productos y la mayor inversión en la historia de la empresa: para NORD, el ejercicio 2021 fue otro hito en los 55 años de historia de la empresa. Gracias a sus innovaciones y a la ampliación de sus capacidades, el especialista en accionamientos continúa reforzando su presencia en el mercado y sus ambiciones de crecimiento, y a la vez apuntalando su imagen de socio competente y fiable, y de importante motor de la industria. Además, para 2022 también está previsto realizar una enorme inversión tanto en diversas sedes como en nuevos productos. Entre otros, la agenda incluye el lanzamiento de una nueva serie de reductores industriales (MAXXDRIVE® XD) y la ampliación de la gama de productos de alto rendimiento.
Innovaciones de producto en 2021:
DuoDrive:reductor combinado con motor
NORDAC ON: variador de frecuencia descentralizado con interfaz Ethernet multiprotocolo
Motor síncrono IE5+ : nuevos tamaños para la generación de motores de elevado rendimiento energético
NORDAC PRO SK 500P: vanguardista variador de frecuencia para armario de distribución para todas las aplicaciones de accionamiento, con rango de potencia ampliado hasta los 22 kW
Mayores inversiones de 2021:
Construcción de un nuevo almacén de estanterías altas en Alemania.
Construcción de una nueva planta de fabricación de motores en Polonia
Ampliación de las plantas de Polonia, EE. UU. y China (en curso)
Inicio de los trabajos de construcción de un nuevo edificio administrativo en la sede central de Bargteheide