Noticias –
NORDAC FLEX: verdaderos todoterrenos para la tecnología de transporte
La serie NORDAC FLEX SK 205E ha sido diseñada, entre otros, para usos en sistemas de transporte de equipajes en aeropuertos o en sistemas de transporte en centros de distribución de paquetes. Este compacto, flexible y eficiente variador de frecuencia ofrece un amplio rango de potencia de hasta 22 kW y permite alcanzar notables ahorros de energía, en especial en las operaciones de carga parcial.
Bargteheide, 2021-09-14
El variador puede usarse para controlar motores asíncronos estándar, motores síncronos de elevado rendimiento y frenos de motor. Además, se puede instalar en campo cerca del accionamiento o en el motor. Las conexiones de potencia y de los cables de datos están disponibles como modelos plug-in. El sistema descentralizado permite utilizar cables cortos para el encoder y el motor, así como cables de suministro cortos para los sensores. El feedback del encoder puede usarse, por ejemplo, para sistemas de transporte controlados en función de la posición. Y la enorme capacidad de sobrecarga del NORDAC FLEX SK 205E permite tanto movimientos dinámicos con tiempos de arranque y parada breves como el funcionamiento cíclico. Además, el control POSICON integrado logra una gran precisión en aplicaciones síncronas y de posicionamiento.
Módulos y extensiones opcionales
Para facilitar la integración en los sistemas de control, el NORDAC FLEX puede ampliarse con módulos de comunicación opcionales para sistemas de bus de campo convencionales y dialectos de Ethernet Industrial como Profinet, EtherCAT, EtherNet IP y POWERLINK. La seguridad funcional se garantiza mediante la función STO. Asimismo, la extensión PROFIsafe complementa al control STO mediante Ethernet Industrial con funciones ampliadas como Safe Direction o Safe Limited Speed.
Encoders e interfaces
Los sensores relacionados con el accionamiento pueden leerse a través de las entradas digitales y evaluarse automáticamente, o enviar los datos al control de nivel superior vía bus. Además, gracias a la función estándar POSICON, las entradas digitales también pueden leer las señales de un encoder incremental relativas al control dinámico de la velocidad o al posicionamiento. Los encoders absolutos no requieren carreras de referencia, mientras que los encoders pueden evaluarse con el variador a través de la interfaz de sistema bus basada en CANopen, que permite sincronizar fácilmente varios accionamientos entre sí para que funcionen como un sistema maestro-esclavo.
Diagnósticos y parametrización
Los actuadores externos, como las luces de señalización, pueden controlarse a través de las salidas digitales del variador. Con la NORDCON APP, NORD ofrece una herramienta de diagnóstico capaz de comunicarse con el variador vía Bluetooth, para lo cual debe introducirse un módulo Bluetooth en el puerto de serie de la interfaz. Como alternativa pueden conectarse consolas con pantalla numérica o texto simple en 12 idiomas, lo cual permite llevar a cabo diagnósticos y parametrizar y controlar el variador de frecuencia.
Con la solución de software NORDCON, que es un programa gratuito para ordenadores de sobremesa y portátiles, NORD va un paso más allá. Además de las funciones convencionales de diagnóstico y control, la herramienta también ofrece una gestión simple de los datos y permite programar el PLC integrado, el cual es capaz de controlar de manera autónoma las funciones relacionadas con el accionamiento.