Uutiset –
Kattavat käyttöratkaisut yhdeltä toimittajalta
NORD toimittaa asiakkailleen voimansiirron ratkaisuja ja tuntee mitä moninaisimpien toimialojen tarpeet. Käyttötekniikan kokonaistoimittajalta saat erittäin tehokkaat ja luotettavat käyttöratkaisut.
Bargteheide, 2022-05-09
NORD on vuodesta 1965 lähtien kehittänyt, valmistanut ja markkinoinut innovatiivista käyttötekniikkaa. Yritys on maailman johtavia täyden palvelun toimittajia alallaan. Joustavana järjestelmätoimittajana NORD tarjoaa täydellisesti yhteen sovitettuja käyttöratkaisuja, joihin sisältyvät vaihteet, moottorit ja taajuusmuuttajat.
Tuotevalikoima kattaa vaihteet ja vaihdemoottorit 10 Nm:stä yli 282000 Nm:iin, sähkömoottorit 0,12–1,000 kW:n tehoalueella ja taajuusmuuttajat 160 kW:iin asti. NORDin tuotevalikoiman modulaarisuuden ansiosta käytöt voidaan konfiguroida lähes mihin tahansa käyttötarkoitukseen sopiviksi. Tämä takaa ratkaisujen täydellisen räätälöinnin asiakaskohtaisiin tarpeisiin. Oman tuotantokapasiteettimme ja kansainvälisen kokoonpano- ja asiakaspalveluverkostomme ansiosta voimme taata nopeat ja luotettavat toimitukset. Asiakkaat voivat myös itse konfiguroida käyttötekniikan komponentteja myNORD -tuotekonfiguraattorin avulla.
NORD toimittaa tehokkaita käyttöratkaisuja yli sadalle toimialalle ja tuntee kunkin alan erityisvaatimukset läpikotaisin. Esimerkkejä tästä ovat LogiDrive-vaihdemoottoriversiot IE5+ ja IE4, jotka NORD on kehittänyt yritysten sisälogistiikkaa varten. Patentoitu DuoDrive -vaihdemoottori puolestaan sopii mainiosti sisälogistiikan, juoma- ja elintarviketeollisuuden sekä lääketeollisuuden sovelluksiin. Siinä erittäin tehokas IE5+-synkronimoottori on integroitu yksiportaiseen hammasvaihteeseen. Pieneen tilaan mahtuva ratkaisu takaa järjestelmän hyvän kokonaistehokkuuden.