Uutiset –
Vaihde ja moottori yhdessä: uusi NORD DuoDrive
NORDin DuoDrive on uutuus, jossa samaan koteloon on yhdistetty huipputehokas IE5+-moottori ja yksiportainen hammasvaihde. Näin yksikön hyötysuhde saadaan optimaaliseksi. Muita hyötyjä ovat vähäinen tilantarve, suuri tehotiheys ja erittäin alhainen äänitaso.
Bargteheide, 2021-03-10
Sileäpintainen, tuulettimeton ja rakenteeltaan kompakti DuoDrive auttaa karsimaan tarvittavien laitemallien määrää. Huoltokustannukset pysyvät kurissa kulutusosien vähyyden ansiosta. Liitä ja käytä -periaatteella toteutetun yksikön käyttöönoton helppous alentaa sekin osaltaan elinkaari- eli kokonaiskustannuksia (TCO) aiempiin käyttöratkaisuihin verrattuna. DuoDrive vastaa yhtä lailla elintarviketeollisuuden kuin sisälogistiikankin tarpeisiin.
Vallankumouksellisessa vaihdemoottorin integraatiokonseptissa IE5+-synkronimoottori on sijoitettu samaan koteloon yksiportaisen hammasvaihteen kanssa. Erityisen pienikokoisessa DuoDrivessa on hygieeninen washdown-muotoilu, ja moottorin ja vaihteen yhdistelmän energiatehokkuus on jopa selvästi parempi kuin vakiintuneen LogiDrive-konseptin. DuoDriven jopa 92 prosentin hyötysuhde on parempi kuin missään markkinoilla olevassa saman teholuokan vaihdemoottoriyhdistelmässä, ja myös vajaakuormalla kokonaistehokkuus on erinomainen. Ratkaisu kestää siten pitkälle tulevaisuuteen ja auttaa alentamaan kustannuksia toden teolla. Ensimmäisen markkinoille tulevan DuoDrive-koon välityssuhdealue i on 3,24–16,2, toisiomonmentti enintään 80 Nm:n ja maksimi toisionopeus 1 000 min-1..