Nouveautés –
Nouveaux adaptateurs de moteur aux caractéristiques techniques optimales
Limites de vitesse supérieures, durée de vie étendue des paliers et souplesse maximale de conception de l'entraînement : les nouveaux adaptateurs de moteur NORD présentent de nombreux avantages commerciaux et logistiques.
Bargteheide, 2021-09-01
Les adaptateurs optimisés de cette gamme offrent une plus grande modularité, synonyme de liberté accrue lors de la conception de la chaîne d'entraînement. Autre avantage : l'augmentation significative de la vitesse d'entrée et de la durée de vie des paliers.
De plus, ces nouveaux adaptateurs produisent bien moins de chaleur et se composent de pièces moins diverses. Ils disposent d'un accouplement à sécurité intégrée et d'un capot d'inspection en série, et les composants tels que les antidévireurs et les capteurs peuvent facilement être adaptés.