Nouveautés –
Action sur la boutique NORD
Remise de 5% sur la boutique NORD : profitez de notre action actuelle de la boutique NORD et obtenez votre remise sur les commandes effectuées dans la boutique NORD.
Bargteheide, 2023-02-14
Pendant la période comprise entre le 14 février et le 13 mai 2023, NORD DRIVESYSTEMS accorde une remise de 5 % sur les commandes effectuées en ligne dans la boutique NORD. Cette offre est valable dans les pays suivants : Danemark, Suisse, Espagne, Autriche, Pologne, Pays-Bas et Allemagne. Cette offre ne s’applique pas aux produits et accessoires de la catégorie des systèmes électroniques d'entraînement.
Dans la boutique NORD, il est possible d’identifier facilement les pièces de rechange pour les systèmes d’entraînement NORD et de les commander directement en ligne. Un clic suffit pour connaître la disponibilité, le délai de livraison estimé et le prix. Au cas où un composant ne serait plus disponible, nous indiquons en principe un lien direct pour accéder au composant qui le remplace. Si les commandes sont passées avant midi, l’envoi est effectué le même jour ; une livraison express est également possible.
La boutique NORD en un coup d'œil :
- Identification des pièces de rechange avec les numéros de commande et de série et commandes effectuées directement en ligne
- Catalogue électronique complet pour variateurs de fréquence, moteurs et réducteurs à vis sans fin avec la possibilité de commander directement
- Sur demande, la livraison de moteurs peints est possible
- Accès aux prix, disponibilités et commandes
- Suivi des commandes
- Commandes ultérieures d’articles déjà achetés
Découvrez ici la boutique NORD
Profitez d’une remise de 5 % en ligne sur les commandes de la boutique !