Nouveautés –
NORD propose une technologie d'entraînement efficace pour l'industrie alimentaire
Transporter, remplir, emballer : il existe d'innombrables processus dans l'industrie alimentaire où la technologie d'entraînement est essentielle. NORD DRIVESYSTEMS propose des solutions sur mesure qui se distinguent par leur grande efficacité, leur durabilité et leur flexibilité et contribuent ainsi à un faible coût total de possession (Total Cost of Ownership - TCO).
Brampton, ON, 2024-07-08
Boulangeries, entreprises de transformation de viande, brasseries, entreprises de fruits et légumes, fabricants de produits laitiers et de boissons gazeuses et usines d'embouteillage ne sont que quelques-uns des secteurs de l'industrie alimentaire dans lesquels la technologie d'entraînement NORD est utilisée avec succès dans le monde entier. Les motoréducteurs et l'électronique d'entraînement NORD mettent en mouvement les processus les plus divers. Cela comprend la fourniture et le transport des matières premières et des produits finis, le mélange et l'agitation des ingrédients, le remplissage des boîtes, des bouteilles et des pots ainsi que l'emballage et l'élimination des produits finis.
Des économies significatives peuvent être réalisées dans les processus de l'industrie alimentaire, notamment grâce à la technologie d'entraînement décentralisé de NORD. Lorsqu'il est utilisé avec des convertisseurs de fréquence décentralisés, tels que le NORDAC ON, beaucoup moins de composants tels que des armoires de commande sont nécessaires et le câblage et l'installation peuvent être effectués plus facilement. Même si une maintenance est nécessaire, les unités décentralisées peuvent être facilement remplacées, évitant ainsi les arrêts à long terme du processus de production.
De plus, la technologie d'entraînement NORD est extrêmement efficace, permettant des économies significatives sur les factures d'énergie. Les recherches montrent que le moteur synchrone NORD IE5+ atteint des rendements allant jusqu'à 95 %, bien meilleurs que les moteurs IE3 standard et même meilleurs que la norme stricte IE4. Les moteurs IE5+ de NORD établissent de nouvelles normes.
Les moteurs synchrones IE5+ atteignent un couple constant sur une large plage de vitesse. Cela peut réduire considérablement le nombre de variantes de variateur requises dans un système. Cela signifie également une réduction des coûts de maintenance, de gestion des stocks et d'administration et donc un coût total de possession (TCO) inférieur.
Le DuoDrive innovant de NORD a été spécialement optimisé pour les exigences de l'industrie alimentaire. Ce motoréducteur breveté combine un moteur IE5+ à haut rendement et un engrenage à un étage dans un seul boîtier. Cela ne profite pas seulement à une efficacité élevée du système. Un plus petit nombre de pièces d’usure et moins d’efforts de maintenance contribuent également à réduire les coûts.
Diverses applications de la technologie d'entraînement dans l'industrie alimentaire du monde entier sont disponibles sur le site Internet de NORD. Cliquez sur les liens correspondants pour plus d'informations ou rendez-vous sur ce lien .
- Volaille : Harrison Poultry (Etats Unis)
- Brasserie : MOPOS maltery (Republique Tcheque)
- Lait en poudre : Swiss Canning (Suisse)
- Boulangerie : Fine Lady Bakery (Grande-Bretagne)
Plus d'information
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant NORD ou le siège social de NORD Gear Ltd. à Brampton, ON.