Nouveautés –
Précision et qualité maximales : production moderne d'engrenages à Glinde
L'usine d'engrenages de NORD située à Glinde dans la région du Schleswig-Holstein, juste à l'est de Hambourg, produit les engrenages indispensables aux entraînements NORD. Cette usine NORD se caractérise par des machines de pointe, une expérience de longue date et un savoir-faire étendu.
Bargteheide, 2022-08-10
Le site de NORD à Glinde a été fondé en 1977. Sur une surface d'exploitation d'environ 12.100 m², environ 2,5 millions d'engrenages et de produits d'engrenage y sont produits chaque année. Environ 236 personnes travaillent dans l'usine.
NORD produit des motoréducteurs à couple élevé et à haut rendement pour une grande variété d'applications dans plus de 100 secteurs d'activité. L'entreprise dispose de plusieurs sites de production, afin de produire des composants d'entraînement hautement durables et fiables. En fabriquant tous les composants dans ses propres usines, NORD a non seulement un contrôle direct sur la qualité et les caractéristiques techniques des produits, mais peut également déterminer tous les paramètres techniques des motoréducteurs pendant toute leur durée de vie.
NORD investit continuellement dans les sites de production les plus modernes afin de garantir elle-même les normes de qualité extrêmement élevées de ses motoréducteurs. Seuls des matériaux et des composants de haute qualité entrent dans le processus de production après des tests minutieux de qualité, de structure et de résistance, et toutes les phases de production sont suivies de contrôles de qualité stricts de chaque composant. Par conséquent, les clients de NORD peuvent compter sur la fonctionnalité et la sécurité opérationnelle de ses produits, qui ont été testés de manière approfondie et pratique.