Nouveautés –
Deux solutions d'entraînement pour l'entreposage
L'espace de solutions LogiDrive de Nord propose deux concepts d'entraînement adaptés à l'entreposage. LogiDrive Advanced et LogiDrive Basic se distinguent tous deux par leur faible poids et leur espace d'installation compact. Mais ce n'est pas tout : tous deux se distinguent par divers avantages particuliers.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/news_2024/nord_conveyor_740px_contentimagelarge770x0.jpg)
Brampton, ON, 2024-07-08
Convoyeurs à chaînes et à rouleaux, convoyeurs à bande et à palettes, convoyeurs à conteneurs et verticaux - tous nécessitent des entraînements fiables dans la logistique d'entrepôt, avec suffisamment de puissance pour leurs applications correspondantes. C'est ici qu'interviennent les solutions LogiDrive Advanced et LogiDrive Basic du spécialiste des entraînements NORD. Les deux offrent des caractéristiques encore plus particulières, telles qu'une convivialité maximale, un câblage simple, un faible poids et une installation compacte. De plus, LogiDrive Advanced est optimisé pour l'efficacité énergétique, tandis que LogiDrive Basic est la solution économique idéale.
LogiDrive Avanced
- Moteur synchrone IE5+ à haut rendement.
- Convertisseur de fréquence NORDAC ON+ décentralisé, spécialement conçu pour être utilisé avec IE5+.
- Un réducteur de la gamme NORD.
LogiDrive Basic
- Moteur asynchrone IE3.
- Convertisseur de fréquence NORDAC ON décentralisé.
- Un réducteur de la gamme NORD.
Adapté aux exigences du client - accent mis sur l'efficacité énergétique ou les coûts
La solution d'entraînement LogiDrive Advanced garantit une efficacité énergétique maximale, réduisant considérablement les émissions de CO<sub>2</sub>. Son rendement élevé est combiné à une large plage de vitesse et de charge. Ces fonctionnalités permettent de réduire le nombre de variantes de réducteur, ce qui est particulièrement intéressant pour les grands systèmes comportant un nombre important de réducteurs. Moins de variantes d'entraînement entraînent une logistique rationalisée, moins de stocks et de maintenance et donc également des coûts administratifs inférieurs.
Logidrive Basic combine une efficacité maximale avec un faible investissement. Les composants sont parfaitement adaptés les uns aux autres. Ils répondent à toutes les exigences des applications logistiques en entrepôt et se distinguent par leur large gamme de réglages.
Qu'il s'agisse de LogiDrive Advanced ou de LogiDrive Basic, le choix est déterminé par les exigences spécifiques de l'application. Les deux offrent au client une solution parfaitement adaptée à l'industrie, comprenant un convertisseur de fréquence avec une interface Ethernet multiprotocole intégrée. De plus, les deux solutions disposent de toutes les certifications internationales nécessaires et peuvent être utilisées dans le monde entier, ce qui est d'une grande importance pour les entreprises ayant des activités internationales.