Nouveautés –

NORDAC FLEX : polyvalence absolue pour les technologies de convoyage

La gamme NORDAC FLEX SK 205E a notamment été conçue pour les systèmes de transport de bagages dans les aéroports et les convoyeurs utilisés dans les centres de tri. Compact, flexible et écoénergétique, ce variateur de fréquence offre une large plage de puissances jusqu'à 22 kW et permet des économies d'énergie potentielles, surtout en cas de fonctionnement à charge partielle.

Bargteheide, 2021-09-14

Ce variateur permet de commander des moteurs asynchrones standard ainsi que des modèles synchrones à haute efficacité ou encore à frein. Il peut être installé à proximité de l'entraînement ou directement sur le moteur. Les connexions câblées pour l'alimentation et les données sont disponibles en version enfichable. Ce système décentralisé permet d'utiliser des câbles plus courts pour le moteur, les codeurs et l'alimentation des capteurs. Un retour codeur peut être inclus, par exemple pour les systèmes de transport avec asservissement de position. L'importante capacité de surcharge du NORDAC FLEX SK 205E permet des mouvements dynamiques avec des temps de démarrage et d'arrêt courts ou un fonctionnement cyclique. Le contrôle de la position POSICON intégré garantit une grande précision dans les applications synchrones et de positionnement.

Modules et extensions en option

Pour une intégration aisée aux systèmes de commande, le NORDAC FLEX peut être étendu grâce à des modules de communication optionnels pour les systèmes de bus de terrain et les langages Ethernet industriel courants, notamment PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP et POWERLINK. La sécurité fonctionnelle peut être mise en oeuvre via la commande STO. Par ailleurs, l'extension PROFIsafe complète la commande STO via l'Ethernet industriel, avec des fonctions étendues comme Safe Direction ou Safe Limited Speed.

Codeurs et interfaces

Les données des capteurs liés à l'entraînement peuvent être lues via des entrées numériques et évaluées de manière autonome, ou transmises au système de commande de niveau supérieur par bus. Les entrées numériques permettent aussi de lire les signaux d'un codeur incrémental en cas de régulation dynamique de la vitesse ou de positionnement avec la fonction POSICON standard. Les codeurs absolus éliminent le besoin d'effectuer des cycles de référence. Les codeurs peuvent être évalués à l'aide du variateur via l'interface du bus système basée sur CANopen. Cette interface facilite la synchronisation de plusieurs entraînements dans le cadre d'un système maître-esclave.

Diagnostic et paramétrage

Les actionneurs externes tels que les lampes de signalisation peuvent être commandés via la sortie numérique du variateur. Avec l'application NORDCON APP, NORD propose un outil de diagnostic capable de communiquer sans fil avec le variateur. La communication s'effectue par Bluetooth, via un module inséré dans le port d'interface série. Pour le diagnostic, le paramétrage et la commande du variateur de fréquence, des boîtiers de commande à affichage numérique ou en texte simple dans douze langues peuvent aussi être connectés.

Avec le logiciel gratuit NORDCON, NORD va encore plus loin. Outre des fonctions courantes de diagnostic et de commande, cet outil facilite la gestion des données de projet et la programmation de l'automate intégré, qui peut commander de manière autonome les fonctions liées à l'entraînement.