Újdonságok –
Hajtásrendszerek egy kézből
Nem egyszerűen komponensek, hanem megoldások: Hajtástechnológiai rendszerek széles skálájának szállítójaként, a NORD DRIVESYSTEMS nagy hatékonyságú és megbízható hajtásrendszerek mellett a legkiválóbb szakmai kompetenciát nyújtja ügyfeleinek számos iparágban.
Bargteheide, 2022-05-09
A NORD DRIVESYSTEMS 1965 óta foglalkozik innovatív hajtástechnológia fejlesztésével, előállításával és értékesítésével; mára az ipar területének egyik vezető nemzetközi szállítójává vált. Rugalmas rendszerek szállítójaként , a vállalat hajtóművekből, motorokból és frekvenciaváltókból álló, tökéletesen egymásra hangolt hajtásrendszereket kínál.
A termékkínálatában megtalálhatók a 10 Nm és az akár 282 kNm-nél is nagyobb nyomatéktartományú hajtóművek, a 0,12 és 1000 kW közötti teljesítménytartományba eső villamos motorok és a maximálisan 160 kW teljesítményű frekvenciaváltók. A NORD moduláris rendszerének köszönhetően az egyes berendezéselemek szinte valamennyi elképzelhető alkalmazásra konfigurálhatók. A vállalat ezzel képes szavatolni, hogy az általa szállított megoldások tökéletesen az ügyfelek követelményeire szabottak. Saját gyártói kapacitásának és nemzetközi szerelési és ügyfélszolgálati hálózatának hála, a NORD neve egyet jelent a megbízhatósággal és gyorsasággal. A felhasználók ezen felül online, a termékkonfigurátor segítségével is összeállíthatják saját hajtáskomponens-konfigurációjukat.
A NORD több mint 100 iparág – amelyek specifikus követelményeit jól ismeri – számára szállít hatékony hajtásmegoldásokat. A NORD például kifejlesztette az optimalizált iparág-specifikus LogiDrive IE5+ és IE4 hajtóműves motor verziókat az intralogisztikai terület számára. A szabadalmaztatott DuoDrive hajtóműves motor kiválóan alkalmas az intralogisztika, az élelmiszeripar vagy italgyártás , valamint a gyógyszeripar területén való alkalmazásra. A nagy hatékonyságú IE5+ szinkronmotorok egyfokozatú homlokkerekes hajtóművekbe való integrálásával nem egyszerűen a kompakt méret garantálható, hanem a nagy rendszerhatékonyság is.