Notizie –
Nuovo DuoDrive NORD: riduttore e motore insieme
DuoDrive è un’innovazione brevettata da NORD che integra in un’unica carcassa il motore IE5+ ad alta efficienza e un riduttore monostadio, ottimizzando così l’efficienza del sistema. Ingombro compatto, elevata densità di potenza e bassissimo livello di emissioni sonore sono solo alcuni dei vantaggi di questa soluzione.
Bargteheide, 2021-03-10
DuoDrive permette di ridurre in modo consistente il numero di versioni, oltre ad offrire un design compatto a superficie liscia e ad essere privo di ventola. L’eliminazione di diversi componenti soggetti ad usura si traduce inoltre in un minore fabbisogno di manutenzione. Considerata anche la facilità di messa in funzione plug and play, la soluzione completa DuoDrive consente una significativa riduzione del Total Cost of Ownership (TCO) rispetto ai precedenti sistemi di azionamento. DuoDrive si presta all’impiego nell’ industria alimentare e anche nell’ intralogistica .
La concezione rivoluzionaria di questo motoriduttore integrato riunisce in un’unica carcassa il motore sincrono IE5+ e un riduttore monostadio. DuoDrive è un sistema molto compatto dall’igienico design wash-down e garantisce un’efficienza energetica di gran lunga superiore a quella dell’ormai consolidata soluzione LogiDrive. DuoDrive raggiunge infatti un rendimento del 92%, che è attualmente la migliore prestazione tra i motoriduttori disponibili sul mercato in questa classe di potenza, e fa registrare un’altissima efficienza del sistema nella fascia di carico parziale. È quindi un investimento per il futuro e un autentico alleato nella riduzione dei costi. Nella grandezza più piccola, DuoDrive copre i rapporti di trasmissione da i = 3,24 a i = 16,2 ed è dimensionato per un intervallo di coppia fino a 80 Nm e per velocità fino a 1.000 min-1.