Notizie –
Sistemi di azionamento heavy duty per le richieste più impegnative
Il Gruppo NORD DRIVESYSTEMS è rinomato per l’alta qualità dei suoi riduttori, motori ed inverter. Nato come costruttore di riduttori, ha saputo diventare un partner della catena del valore per soluzioni di azionamento complete. Da diversi anni il suo portafoglio comprende una serie di riduttori industriali con momenti torcenti in uscita fino a 282 kNm, che sono perfetti per le applicazioni heavy duty.
Bargteheide, 2021-01-20
Abbinati agli inverter e ai motori NORD, i riduttori industriali del sistema modulare MAXXDRIVE® formano una squadra vincente, che mette potenza e intelligenza al servizio di soluzioni personalizzate. Il sistema modulare MAXXDRIVE® offre un’ampia gamma di opzioni, con cui è possibile realizzare soluzioni speciali per settori industriali specifici. La serie comprende un elevato numero di versioni e componenti, che rendono praticamente illimitate le possibilità di personalizzazione. L’esempio applicativo di un ponte basculante ad azionamento elettromeccanico dimostra la flessibilità della gamma NORD nel soddisfare requisiti costruttivi e prestazionali, a partire dai riduttori industriali per arrivare alla tecnologia elettronica dell'azionamento. Per aprire e chiudere un ponte basculante del peso di molte tonnellate sono necessarie coppie elevate. È però altrettanto importante poter controllare con precisione la velocità, e di conseguenza la velocità di basculamento del ponte in funzione della sua posizione. Riducendo la velocità all'approcciarsi della posizione finale (contatto a terra) del ponte, si evitano ad esempio danni strutturali e meccanici.
Controllo elettromeccanico di centinaia di tonnellate
I ponti basculanti possono essere azionati idraulicamente. Spesso, tuttavia, l’impiego di un motore elettrico potente e ad alta efficienza, abbinato ad un robusto riduttore industriale controllato da un inverter intelligente, costituisce un’alternativa meno costosa, più affidabile e di minore ingombro, con evidenti vantaggi in termini di costi di manutenzione. In un caso specifico, gli esperti di NORD DRIVESYSTEMS hanno progettato un azionamento elettromeccanico basato su due riduttori industriali MAXXDRIVE®, ciascuno munito di inverter montato direttamente sul motore. I due riduttori azionano un pignone, che si impegna con una corona dentata. Quest’ultima aziona un meccanismo a leva, che mette il ponte in rotazione intorno alle sue cerniere. I due inverter si occupano del controllo di velocità. Il controllo di processo sincronizza la velocità dei due azionamenti mediante regolazione della coppia.