Notizie –
Tecnica di azionamento decentrata da 0,25 a 22 kW
Da oltre 30 anni NORD DRIVESYSTEMS sviluppa elettronica di azionamento e si annovera tra i pionieri dell’innovativa tecnologia dell’inverter. Gli inverter decentrati della famiglia NORDAC ricoprono un ampio spettro di prestazioni che si affermano soprattutto nel settore dell’intralogistica.
Bargteheide, 2020-06-22
La tecnica di azionamento decentrata con gli inverter montati vicino al motore o direttamente sul motoriduttore si impone sempre di più nella tecnologia di movimentazione dei materiali e nell’ intralogistica grazie ai sui pratici vantaggi. Gli inverter decentrati trovano impiego anche in altri settori con ampi impianti e numerosi motori di azionamento . Questi inverter permettono un montaggio economico all’esterno dell’armadio elettrico. NORD DRIVESYSTEMS riunisce con la famiglia NORDAC l’intero spettro dei moderni inverter.
Flessibilità completa: inverter decentrati
Il robusto inverter NORDAC BASE è stato concepito come variante economica per soluzioni di azionamento decentrate nei centri logistici e per lo smistamento dei pacchi. Le apparecchiature NORDAC FLEX hanno una vasta gamma di funzioni e grazie alla funzionalità scalabile possono adattarsi a qualsiasi applicazione del cliente. Il collegamento a innesto e il trasferimento semplice dei parametri permettono una manutenzione e un’installazione semplici. Con il distributore di campo NORDAC LINK infine sia la gamma di funzioni che le opzioni di interfaccia raggiungono un livello tutto nuovo. Questi azionmenti sono disponibili in tre diverse dimensioni (0,75 kW, 3,0 kW, 7,5 kW) come inverter o avviatori progressivi. Sono flessibili nell’equipaggiamento e nella funzione, liberamente configurabili in base all’esigenza e all’applicazione e sono inoltre compatibili con tutti i comuni bus di campo. In combinazione con un motore sincrono ad alta efficienza energetica e un motoriduttore coassiale a due stadi gettate le basi, come concetto LogiDrive-Konzept , per delle soluzioni di azionamento efficienti e su misura nelle applicazioni intralogistiche.