Notizie –
Sistemi di azionamento completi da un unico fornitore
Non solo componenti, ma soluzioni complete: NORD DRIVESYSTEMS fornisce tutta la tecnologia di azionamento e offre ai suoi clienti sistemi affidabili e ad alta efficienza. In più, dispone della massima competenza in diversi settori industriali.
Bargteheide, 2022-05-09
Dal 1965, NORD DRIVESYSTEMS sviluppa, produce e vende sistemi di azionamento innovativi ed è nel settore uno dei fornitori leader di soluzioni di azionamento complete. Grazie alla nostra flessibilità nella fornitura di sistemi , realizziamo sistemi di azionamento costituiti da riduttore, motore e inverter che operano in perfetta sintonia.
La gamma include riduttori per valori di coppia da 10 Nm a oltre 282 kNm, motori elettrici con un range di potenza da 0,12 a 1.000 kW e inverter fino a 160 kW. I singoli elementi possono essere configurati per quasi tutte le applicazioni grazie al sistema modulare NORD . I clienti possono contare così su soluzioni che rispondono perfettamente alle loro specifiche richieste. Garantiamo affidabilità e rapidità di consegna perché produciamo nei nostri stabilimenti e abbiamo una rete internazionale di assemblaggio e assistenza clienti. I clienti possono inoltre configurare i componenti dell'azionamento tramite il configuratore prodotti myNORD .
NORD fornisce sistemi di azionamento efficienti per oltre 100 settori industriali e conosce perfettamente le esigenze di ognuno di essi. NORD ha infatti sviluppato per l'intralogistica le versioni di motoriduttore IE5+ e IE4 LogiDrive, ottimizzate in modo specifico per l'uso industriale. Il motoriduttore brevettato DuoDrive è ideale per le applicazioni dell'intralogistica, dell' industria alimentare o delle bevande delle bevande e del settore farmaceutico. L'integrazione di un motore sincrono IE5+ ad alta efficienza in un riduttore coassiale monostadio garantisce non soltanto dimensioni compatte, ma anche un'elevata efficienza del sistema.