Nieuws –
Decentrale aandrijving van bagagesystemen: eenvoudiger en goedkoper
Systemen voor het verplaatsen van bagage op luchthavens bestaan uit complexe opstellingen van transportbanden die uiterst precies en betrouwbaar moeten werken. Bij de aandrijftechniek van deze systemen moet vaak rekening worden gehouden met de meest uiteenlopende klantwensen. NORD biedt speciaal ontwikkelde decentrale aandrijfsystemen aan, die aan alle eisen voldoen.
Bargteheide, 2022-07-21
Logan Teleflex, een Amerikaans dochterbedrijf van Daifuku Airport Technologies, een internationale leverancier van luchthaventechniek, was al geruime tijd op zoek naar een bagageafhandelsysteem met een decentrale besturing. Deze techniek was nodig voor de renovatie van het bagagesysteem op een Amerikaanse luchthaven, waar op dat moment nog centraal aangestuurde aandrijftechniek werd toegepast.
Logan Teleflex verving de centrale aandrijftechniek door decentrale techniek. De talloze transportbanden van het bagagesysteem zijn nu uitgerust met kegeltandwielmotorreductoren van NORD, die op een enkeling na decentraal worden aangestuurd. Logan Teleflex koos hierbij voor de NORD SK200E frequentie-omvormer, die op de motorreductor kan worden gemonteerd en transportbanden met grote precisie aanstuurt.
Het gebruik van decentrale aandrijvingen vereist minder bedrading en installatiewerk en is veiliger:
- Het is voorzien van Safe Torque Off-beveiliging (STO).
- DeviceNET™ netwerkaansturing via een PLC.
- Schakelaar Local/OFF/Remote voor bediening via Modbus
NORD leverde de decentrale aandrijvingen aan Logan Teleflex met M12-stekkers. De geïntegreerde elektromechanische aandrijfoplossing kon vooraf worden geassembleerd in de fabriek van Daifuku. Dit leverde aanzienlijke besparingen op bij de montage en de bedrading op de luchthaven. Het verkortte ook de tijden voor installatie en ingebruikname.