Nieuws –
NORD op de FMB 2021
Energiezuinige, krachtige en duurzame aandrijfoplossingen staan centraal tijdens de presentatie van NORD op de FMB. Deze beurs voor toeleveranciers wordt dit jaar van 10 tot 12 november gehouden in Bad Salzuflen (vlakbij Bielefeld, Nordrhein-Westfalen) en geldt als belangrijke ontmoetingsplaats voor bedrijven in de machinebouw.
Bargteheide, 2021-11-11
In stand 20-D2.2 presenteert NORD onder andere de voor een patent aangemelde DuoDrive-motorreductor en de uiterst efficiënte IE5+ motorgeneratie. Beide apparaten bereiken hun hoge efficiëntie, die nog boven de efficiëntieklasse IE5 ligt, over een breed koppelgebied en zijn hiermee optimaal geschikt voor gebruik bij gedeeltelijke belasting. Hierbij zet in het bijzonder de innovatieve DuoDrive door de volledige integratie van de IE5+ synchroonmotor met een eentraps tandwielreductor niet maatstaven bij prestaties, benodigde ruimte en reductie van varianten.
Op het gebied van frequentie-omvormers presenteert NORD met de decentrale omvormer NORDAC ON en de schakelkastomvormer van de bouwserie NORDAC PRO SK 500P twee uiterst functionele oplossingen met geïntegreerde multiprotocol Ethernet-interface. Het protocol kan eenvoudig via parameters worden ingesteld, of het nu om ProfiNET, EtherNET IP of EtherCAT gaat. Hierdoor zijn minder varianten nodig en wordt bespaard op inbouwruimte en kosten, omdat geen extra Ethernet-modules nodig zijn. Ook service en onderhoud profiteren hiervan.
NORD op de FMB 2021
10 tot 12 november 2021 in Bad Salzuflen (Nordrhein-Westfalen)
Stand 20-D2.2
Beurs-higlights:
- IE5+ synchroonmotor : uiterst efficiënte motorgeneratie
- DuoDrive : reductor en motor in één
- NORDAC ON : decentrale frequentie-omvormer met geïntegreerde multiprotocol Ethernetinterface
- NORDAC PRO SK 500P: moderne schakelkastomvormer voor elke aandrijftaak