Nieuws –
NORD DRIVESYSTEMS op de inter airport Europe 2023
Of het nu gaat om inchecken, hogesnelheidstransport of bagage-reclaim - op luchthavens worden bagagestukken over grote afstanden vervoerd. NORD presenteert op de inter airport Europe 2023 in München uiterst effici:ente aandrijfoplossingen voor diverse toepassingen in het bagagetransport.
Bargteheide, 2023-09-27
De IE5+ synchroonmotor van NORD overtuigt met een energie-efficiëntie tot 93 procent. De gepatenteerde DuoDrive-motorreductor heeft een geïntegreerde eentraps tandwielreductor, waardoor deze niet alleen uiterst efficiënt werkt, maar ook weinig ruimte in beslag neemt. Het DuoDrive-aandrijfsysteem van NORD is in de regel voorzien van een decentrale frequentieomvormer, die de aandrijving efficiënt aanstuurt en direct op de motorreductor is gemonteerd, waardoor installatie uiterst eenvoudig is. Dit soort oplossingen is ook terug te vinden in het LogiDrive-systeem van NORD.
Door het ontwerp van de IE5+ motor en het gebruik bij de frequentieomvormer kan dezelfde motorvariant wereldwijd worden gebruikt, onafhankelijk van de lokale netspanning of de respectievelijke efficiëntievoorschriften.
Varianten reduceren, kosten verlagen
De aandrijftechniek van NORD biedt een zeer hoge en relatief constante efficiënte over een groot toerental en koppelbereik en maakt ook bij gedeeltelijke belasting en lagere toerentallen een optimaal energieverbruik mogelijk. Door het gebruik bij diverse belastingen kan het aantal aandrijfvarianten in een totaal systeem worden teruggebracht. Dit verlaagt de kosten voor onderhoud en processen als productie, logistiek, opslag en service. Dit resulteert in een aanzienlijke verlaging van de Total Cost of Ownership (TCO).
Met de NORD ECO Service ondersteunt NORD klanten bij het vinden van de zuinigste aandrijfoplossing. Dit is vooral van belang bij grote transportsystemen met een groot aantal aandrijfunits.
Bezoek NORD DRIVESYSTEMS van 10 tot 13 oktober op de inter airport Europe 2023 in München op stand B5-1566.
Meer informatie over extreem zuinige aandrijfoplossingen van NORD voor de luchhavensector .