Nieuws –
Krachtige aandrijfoplossingen voor de meng- en roertechniek
Voor meng- en roerinstallaties biedt NORD DRIVESYSTEMS op maat gemaakte MAXXDRIVE industriële reductoren, die door hun grote vermogensdichtheid, betrouwbaarheid en levensduur ook grote hoeveelheden materialen met gemak in beweging brengen.
Bargteheide, 2021-08-17
In roer- en mengtoepassingen treden door de aard van het proces hoge radiale en axiale belastingen op - en daar ligt de kracht van de MAXXDRIVE industriële reductoren van NORD. Door hun robuuste ontwerp en hun geoptimaliseerde en hoogwaardige componenten bieden deze zware reductoren (koppels van 15 tot 282 kNm) de hoogste niveaus van belastbaarheid en bedrijfszekerheid en garanderen ook onder extreme omstandigheden een betrouwbaar gebruik. Het FEM-geoptimaliseerde, compacte ontwerp garandeert maximale sterkte en stijfheid. Alle lagers zijn in de behuizing geïntegreerd, waardoor er geen door koppel- of dwarskrachten belaste afdichtingen zijn. De grote frictieloze rollagers zorgen bovendien voor een extreem hoge radiale en axiale belastbaarheid.
Speciaal voor de meng- en roertechniek biedt NORD bovendien een groot aantal optionele varianten. Hiertoe horen onder andere een roer-uitvoering (VL2-lagers) met een grotere afstand tussen de lagers en een versterkte lagering van de aandrijfassen, en een Drywell-uitvoering (VL3-lagers) met aanvullende oliedruppelschijf en lekindicator of oliesensor. De hoogste lekveiligheid biedt de optie "True Drywell" (VL4-lager of VL6 zonder aandrijfflens) met een gereduceerd olieniveau en een vaste beschermingspijp. Hierbij liggen alle contactafdichtingen boven het olieniveau, waardoor lekkages in principe kunnen worden uitgesloten.
De SAFOMI IEC-adapter (Sealless Adapter For Mixers) zorgt voor een nog hogere gebruiksveiligheid van aandrijvingen in roerinstallaties. De adapter verenigt de functies van een standaard IEC-adapter en een olie-expansievat in één component. Dit bespaart gebruikers de tijdverslindende installatie van olietanks en slangen, en maakt de montage van slijtagegevoelige radiale asafdichtingen geheel overbodig.