Nieuws –
Nieuwe superfabriek voor huizen uitgerust met motoren van NORD DRIVESYSTEMS
Drie keer zoveel woningen bouwen in dezelfde tijd: dat is het doel van het huizenconstructiebedrijf Lindbäcks Bygg AB. De Zweden willen dat bereiken met verbeterde automatisering. Om de woningproductie verder te vergroten, werd in Piteå een uiterst efficiënte fabriek voor de fabricage van modules geopend. De aandrijf- en besturingsapparatuur voor deze fabriek komt grotendeels van NORD DRIVESYSTEMS.
Bargteheide, 2021-02-24
In de Zweedse fabriek worden elk halfuur 40 vierkante meter woningmodules geproduceerd, wat overeenkomt met 1600 woningen per jaar. De 322 meter lange en 96 meter brede hal heeft een productie- en logistiek-afdeling van 31.000 vierkante meter. Spijkermachines leveren met grote snelheid voorgespijkerde platen, terwijl lange transportbanden in diverse stappen de materialen voor het bouwen van de toekomstige woningmodules aanvoeren. Al deze transportoplossingen, machines en montagestraten zijn voorzien van een groot aantal motorreductoren en frequentieomvormers, waarvan bijna 70 procent afkomstig is van NORD DRIVESYSTEMS. "We zijn zeer tevreden over de kwaliteit van de aandrijfsystemen," zegt Mats Riekkola, manager bedrijfsveiligheid van Lindbäcks Bygg AB. "Deze uitstekende kwaliteit is de reden waarom zoveel machinebouwers voor samenwerking met NORD DRIVESYSTEMS kiezen." De focus van de transportbanen, waarmee goederen over grote afstanden worden verplaatst, lag op functionaliteit en gering onderhoud. NORD DRIVESYSTEMS gebruikt daarom energie-efficiënte motoren met reductoren die weinig energie verliezen en zuinige aandrijfelektronica. De transportbaan voor materialen zorgt ook voor verhoogde bedrijfsveiligheid, omdat er bijna geen vrachtwagens meer nodig zijn in de fabriek. Daarnaast speelt ook levertijd een rol. Bovendien draagt de baan bij aan een optimalisering van het verpakkingswerk op de afdeling logistiek. De wagens, die volgens een bepaald schema rijden, worden precies met de op de montagestations benodigde materialen beladen.