Nieuws –
NORD op de IFAT 2022 in München
Aandrijfsystemen voor efficiënt pompen, mengen en roeren bij de verwerking van water en afvalwater.
Bargteheide, 2022-05-17
Van 30 mei tot 3 juni is München het decor van de IFAT. Na een pauze door de coronapandemie is ook NORD hier dit jaar weer vertegenwoordigd. NORD toont op de wereldwijd toonaangevende beurs innovatieve en intelligente aandrijftechniek voor de verwerking van drinkwater, rioolwater en afvalstoffen. De nadruk ligt hierbij op onder andere de gepatenteerde "wash-down" DuoDrive-motorreductor en de SAFOMI-IEC adapter , die speciaal is bedoeld voor gebruik in de meng- en roertechniek met de MAXXDRIVE industriële reductor van NORD.
Pompsystemen, mengers en roerinstallaties zijn bij waterbedrijven, zuiveringsinstallaties of productiebedrijven een elementair onderdeel voor het transport en de distributie van drinkwater, het afvoeren van vervuild water en rioolwater en de circulatie van slib. Vaak moeten ze grote hoeveelheden vloeistoffen of slibhoudende stoffen in beweging brengen. Beschikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid hebben dan de hoogste prioriteit. Als aanbieder van complete systemen biedt NORD geheel op elkaar afgestemde aandrijfsystemen van reductor, motor en frequentie-omvormer die volledig zijn afgestemd op de wensen van de klant. Aandrijfoplossingen van NORD zijn uitstekend geschikt netwerken en draaien vaak geheel zelfstandig. Bovendien kunnen de functies en het vermogen eenvoudig worden uitgebreid.
De aandrijfoplossingen van NORD voor de waterbranche zijn op de IFAT in München te zien in hal A1, stand 314.