Nieuws –
One stop shopping voor aandrijfsystemen
Niet alleen componenten, maar oplossingen: NORD DRIVESYSTEMS is totaalleverancier van aandrijftechniek en biedt klanten uiterst efficiënte, betrouwbare systemen - inclusief een hoge mate van expertise in een breed scala van industrieën.
Bargteheide, 2022-05-09
NORD DRIVESYSTEMS ontwikkelt, produceert en verkoopt sinds 1965 innovatieve aandrijftechnologie en is een van de toonaangevende internationale totaalleveranciers in deze branche. Als flexibele systeemaanbieder levert NORD perfect op elkaar afgestemde aandrijfsystemen, bestaande uit reductoren, motoren en frequentie-omvormers / frequentieregelaars.
Het assortiment omvat reductoren voor koppels van 10 Nm tot meer dan 282 kNm, elektromotoren in het vermogensbereik van 0,12 tot 1.000 kW en frequentieomvormers tot 160 kW. Dankzij het modulaire systeem van NORD kunnen de afzonderlijke elementen voor bijna elke toepassing worden geconfigureerd. Dit garandeert oplossingen die perfect zijn afgestemd op de behoeften van de klant. Onze eigen productiecapaciteiten en een internationaal netwerk voor montage en klantenservice zijn een garantie voor betrouwbaarheid en snelheid. Met de produktconfigurator kunnen gebruikers hun aandrijfcomponenten bovendien ook online configureren.
NORD biedt efficiënte aandrijfoplossingen voor meer dan 100 bedrijfstakken en is zeer goed op hoogte van de specifieke eisen van de afzonderlijke sectoren. Zo heeft NORD bijvoorbeeld voor de intralogistiek de branchespecifieke, geoptimaliseerde IE5+ en IE4 motorreductorvarianten LogiDrive ontwikkeld. De gepatenteerde DuoDrive motorreductor is geschikt voor toepassingen in de intralogistiek, de voedingsmiddelen- en drankenindustrie en in de farmaceutische sector. De integratie van een zeer efficiënte IE5+ synchroonmotor in een eentrapstandwielreductor garandeert niet alleen een compacte installatie, maar ook een hoog rendement van het systeem.