Nyheter –
NORD på FMB 2021
NORDs utstillingspresentasjon på FMB i år fokuserer på energieffektive, kraftige og fremtidssikre drivverksløsninger. Leverandørutstillingen finner sted fra 10. til 12. november 2021 i Bad Salzuflen (Nordrhein-Westfalen) og regnes som et bransjemøtested for maskinteknologi.
Bargteheide, 2021-11-11
På stand 20-D2.2 vil NORD presentere den patentsøkte DuoDrive girmotoren samt den høyeffektive IE5+ motorgenerasjonen . Begge enhetene oppnår sin høye effektivitet som til tider er betydelig over effektivitetsklasse IE5 via et bredt dreiemomentområde – og de er optimalt egnet til drift i dellastområdet. Den innovative DuoDrive setter spesielt standarder når det gjelder ytelse, installasjonsplass og versjonsreduksjon ved fullstendig å integrere IE5+ synkronmotoren i et enkelttrinns tannhjulsgir.
I frekvensomformerfeltet er den desentraliserte NORDAC <i>ON</i> omformeren samt NORDAC <i>PRO</i> SK 500P styreskap omformeren to svært funksjonelle løsninger presentert av NORD som har integrert multiprotokoll Ethernet-grensesnitt. Enten det gjelder ProfiNet, EtherNet/IP eller EtherCAT – den nødvendige protokollen kan enkelt stilles inn via parametere. Siden det ikke kreves ekstra Ethernet-moduler, fører dette til versjonsreduksjon med ekstra plass- og kostnadsfordeler. Det er også fordelaktig for service og vedlikehold.
NORD på FMB 2021
10. til 12. november 2021 i Bad Salzuflen (Nordrhein-Westfalen)
Stand 20-D2.2
Høydepunkter fra messen:
- IE5+ synkronmotor : Høyeffektiv motorgenerasjon
- DuoDrive : Gir og motor kombinert
- NORDAC ON : Desentralisert frekvensomformer med integrert multiprotokoll Ethernet-grensesnitt
- NORDAC <i>PRO</i> SK 500P: Toppmoderne styreskapsomformer til alle drivverksformål