Nyheter –
Heavy-duty drivverkssystemer for høyeste krav
NORD DRIVESYSTEMS er kjent for kvalitetsgir, elektriske motorer og frekvensomformere og har utviklet seg fra en girprodusent til en verdikjedepartner for komplette drivverksteknologiløsninger. I noen år nå har den samlede porteføljen inkludert en industrigirserie til utgående momenter på inntil 282 kNm som er perfekt til krevende bruksområder.
Bargteheide, 2021-01-20
Sammen med NORD frekvensomformere og motorer, danner industrigir fra det modulære MAXXDRIVE®-systemet et kraftig drivverkssortiment som kombinerer kraft og intelligens i skreddersydde drivverksløsninger. MAXXDRIVE®-modulsystemet tilbyr et bredt spekter med tilpassede alternativer til bransjespesifikke spesialløsninger. Denne serien tilbyr mange versjoner og komponenter som til sammen gir nesten ubegrensede muligheter for tilpasning. Eksempler på bruksområder med en elektromekanisk drevet klaffebro illustrerer ytelses- og konstruksjonsmulighetene med NORD-porteføljen, fra industrigir til elektronisk drivverksteknologi. Det kreves høye dreiemomenter for å åpne og lukke en klaffebro som veier mange tonn. Samtidig må det være mulig å kontrollere hastigheten på drivverkene nøyaktig og dermed svinghastigheten til klaffebroen avhengig av posisjonen. For eksempel kan skader på konstruksjonen og mekanikken unngås med hjelp av den målrettede hastighetsreduksjonen for broens endeposisjon (landingsposisjon).
Elektromekanisk kontroll av flere hundre tonn
Klaffebroer kan drives hydraulisk. Når det gjelder system-, energi- og vedlikeholdskostnader, er ofte det billigste, påliteligste og mest plassbesparende alternativet en en kraftig og effektiv elektromotor med et robust industrigir styrt av en intelligent frekvensomformer. I et bruksområderelatert tilfelle konstruerte ekspertene fra NORD DRIVESYSTEMS en elektromekanisk drivenhet basert på to MAXXDRIVE® industrigir med motormonterte frekvensomformere. De driver et tannhjul som griper inn i et ringgir. Dette beveger en spakmekanisme der broen roteres rundt støttepunktet. De to frekvensomformerne implementerer hastighetskontroll på drivverkene. Prosesskontrollen synkroniserer hastigheten til to drivverkene via momentjustering.