Wiadomości –
NORD na FMB 2021
Tegoroczna prezentacja wystawiennicza NORD na FMB koncentruje się na energooszczędnych, mocnych i przyszłościowych rozwiązaniach napędowych. Targi dostawców odbywają się od 10 do 12 listopada 2021 r. w Bad Salzuflen (Nadrenia Północna-Westfalia) i są uważane za miejsce spotkań branżowych w dziedzinie inżynierii mechanicznej.
Bargteheide, 2021-11-11
Na stoisku 20-D2.2 NORD zaprezentuje zgłoszony do opatentowania motoreduktor DuoDrive geared oraz nową generecję wysokosprawnych silników IE5+ . Oba urządzenia osiągają wysoką sprawność, która czasami znacznie przekracza klasę sprawności IE5 dzięki szerokiemu zakresowi momentu obrotowego – i jest optymalnie przystosowana do pracy w zakresie obciążenia częściowego. Innowacyjny DuoDrive wyznacza standardy w zakresie wydajności, przestrzeni montażowej i redukcji wersji poprzez całkowitą integrację silnika synchronicznego IE5+ z jednostopniową przekładnią walcową.
W dziedzinie elektroniki napędowej zdecentralizowana przetwornica NORDAC ON i przetwornica do zabudowy NORDAC PRO SK 500P to dwa wysoce funkcjonalne rozwiązania zaprezentowane przez NORD, które posiadają zintegrowane wieloprotokołowe interfejsy Ethernet. Niezależnie od tego, czy chodzi o ProfiNet, EtherNet/IP czy EtherCAT – wymagany protokół można łatwo ustawić za pomocą parametrów. Ponieważ nie są wymagane żadne dodatkowe moduły Ethernet, skutkuje to redukcją wersji z dodatkową przestrzenią i korzyściami kosztowymi. Korzyści przynoszą również serwis i konserwacja.
NORD na FMB 2021
10-12 listopada 2021 w Bad Salzuflen (Nadrenia Północna-Westfalia)
Stoisko 20-D2.2
Najważniejsze wydarzenia z wystawy:
- Silnik synchroniczny IE5+ : nowa generacja wysokowydajnych silników
- DuoDrive : połączenie przekładni i silnika
- NORDAC ON : Zdecentralizowany falownik ze zintegrowanym wieloprotokołowym interfejsem Ethernet
- NORDAC PRO SK 500P: Najnowocześniejszy falownik do szaf sterowniczych do wszystkich zastosowań napędowych