Wiadomości –
Wydajne rozwiązania napędowe do procesów mieszania
Dla mieszalników i mieszadeł NORD DRIVESYSTEMS oferuje dostosowane do indywidualnych potrzeb przekładnie przemysłowe MAXXDRIVE®, które z łatwością przemieszczają duże ilości produktu dzięki wysokiej gęstości mocy, niezawodności i żywotności.
Bargteheide, 2021-08-17
W zastosowaniach związanych z mieszaniem, ze względu na charakter procesu, występują duże obciążenia promieniowe i osiowe łożysk – i właśnie tutaj przekładnie przemysłowe MAXXDRIVE® firmy NORD pokazują swoją siłę. Dzięki solidnej konstrukcji i zoptymalizowanym, wysokiej jakości komponentom, duże reduktory (wyjściowe momenty obrotowe od 15 do 282 kNm) zapewniają najwyższy poziom nośności i bezpieczeństwa pracy, zapewniając jednocześnie niezawodną pracę nawet w ekstremalnych warunkach. Zoptymalizowana pod kątem FEM, kompaktowa konstrukcja zapewnia maksymalną wytrzymałość i sztywność. Wszystkie gniazda łożyskowe są zintegrowane z blokiem obudowy, dzięki czemu nie ma powierzchni uszczelniających, które podlegają obciążeniom skręcającym i promieniowym. Duże łożyska toczne o niskim współczynniku tarcia zapewniają również wyjątkowo wysoką obciążalność osiową i promieniową.
Do procesów mieszania NORD oferuje również szeroką gamę opcjonalnych wariantów. Obejmuje to wersję mieszalnikową z większym rozstawem łożysk i wzmocnionym łożyskiem wału wyjściowego (łożysko VL2), a także wersję Drywell (łożysko VL3) z dodatkową płytką ociekową oleju i wskaźnikiem wycieku lub czujnikiem oleju. Opcja „True Drywell” (łożysko VL4 lub VL6 bez kołnierza wyjściowego) zapewnia najwyższą ochronę przed wyciekami dzięki obniżonemu poziomowi oleju i stałej rurce ochronnej. Wszystkie uszczelki stykowe znajdują się powyżej poziomu oleju, co oznacza, że przecieki można w zasadzie wykluczyć.
The SAFOMI IEC adapter (Sealless Adapter For Mixers) ensures even higher operational safety of agitator drives. It combines the functions of a standard IEC adapter and an oil expansion tank in a single component. This saves users the time-consuming installation of oil tanks and hoses while eliminating the need to install radial shaft seals that are prone to wear.
Find further information here: MAXXDRIVE Safomi