Wiadomości –
NORD na LogiMAT
Na targach LogiMAT, w dniach od 25 do 27 kwietnia 2023 r., na stoisku 3C41 w hali 3, firma NORD zaprezentuje innowacyjne systemy napędowe LogiDrive®, opatentowany napęd DuoDrive oraz koncepcje dotyczące większej efektywności energetycznej w zastosowaniach przemysłowych.
Bargteheide, 2023-04-12
Targi LogiMAT w Stuttgarcie oferują kompleksowy przegląd rynku intralogistyki i zarządzania procesami. Prezentowana przez NORD przestrzeń rozwiązań LogiDrive® zawiera znormalizowany system modułowych rozwiązań napędowych, które doskonale spełniają wiele różnych wymagań i celów - czy to w zakresie efektywności energetycznej, redukcji wariantów, efektywności kosztowej czy elastyczności. Rozszerzona przestrzeń rozwiązań LogiDrive® jest przeznaczona do zastosowań przenośnikowych w transporcie poczty i paczek, na lotniskach i w magazynach. System składa się z zaawansowanego wariantu z technologią silników synchronicznych IE5+ i podstawowego wariantu z silnikami asynchronicznymi IE3.
Dowiedz się więcej o rozwiązaniach LogiDrive® od NORD!
Bezproblemowa integracja przekładni i silnika
Opatentowany DuoDrive firmy NORD DRIVESYSTEMS jest rewolucyjną koncepcją przekładni zintegrowanej z silnikiem, która obejmuje zakresy mocy do 3 kW. Łączy ona w jednej obudowie wysokowydajny silnik IE5+ i jednostopniową przekładnię walcową.
Zobacz szczegóły dotycząceopatentowanego DuoDrive!
Energy efficiency – reveal unused potential
Wysoko wydajne komponenty firmy NORD DRIVESYSTEMS pomagają zmniejszyć zużycie energii przez systemy napędowe w przemyśle, na przykład dzięki silnikowi synchronicznemu IE5+, zintegrowanemu z systemem DuoDrive, który osiąga sprawność do 95% - czyli jedną z najwyższych sprawności dla tej klasy mocy na rynku.
Dodatkowo NORD oferuje swoim klientom doradztwo w zakresie energii.
Zamów bezpłatną białą księgę NORD na temat efektywności energetycznej!