Wiadomości –
Najwyższa precyzja i jakość: najnowocześniejsza produkcja kół zębatych w fabryce w Glinde
Fabryka Zahnradwerk NORD w Glinde, położonym na wschód od Hamburga, produkuje podstawowe elementy przekładni do napędów NORD. Oprócz najnowocześniejszej technologii maszyn, zakład ten charakteryzuje się dużym doświadczeniem i wszechstronnym know-how.
Bargteheide, 2022-08-10
Zakład produkcyjny Glinde został założony w 1977 roku. Na powierzchni 12 100 m2 produkuje obecnie około 2,5 miliona elementów przekładni rocznie. Zahnradwerk NORD zatrudnia obecnie około 236 osób.
NORD produkuje motoreduktory o wysokich wyjściowych momentach obrotowych i wysokiej sprawności do szerokiej gamy zastosowań w ponad 100 branżach. Firma posiada kilka zakładów produkcyjnych do wytwarzania elementów napędowych o szczególnie długiej żywotności i wysokiej niezawodności. Dzięki własnej produkcji wszystkich komponentów NORD DRIVESYSTEMS ma bezpośredni dostęp do zgodności wymagań jakościowych i danych technicznych, a także może określić wszystkie parametry techniczne motoreduktorów przez cały okres ich eksploatacji.
NORD stale inwestuje w najnowocześniejsze zakłady produkcyjne, aby zapewnić wysokie standardy jakości, jakie wyznaczył dla motoreduktorów. Tylko wysokiej jakości materiały i standardowe komponenty trafiają do procesów produkcyjnych po sprawdzeniu jakości, struktury i wytrzymałości. Wszystkie etapy produkcji połączone są ze ścisłą kontrolą jakości każdego komponentu. Dlatego klienci NORD mogą polegać na gruntownie i praktycznie przetestowanej funkcjonalności oraz niezawodności działania produktów.