Wiadomości –
Zdecentralizowana technika napędowa od 0,25 do 22 kW
Od ponad 30 lat firma NORD DRIVESYSTEMS rozwija elektronikę napędową i jest jednym z pionierów w innowacyjnej technologii przetwornic. Zdecentralizowane falowniki rodziny NORDAC obejmują szeroki zakres wydajności i są dobrze sprawdzone, szczególnie w intralogistyce.
Bargteheide, 2020-06-22
Dzięki praktycznym zaletom zdecentralizowana technologia napędowa z przetwornicami częstotliwości zainstalowanymi blisko silnika lub zamontowanymi bezpośrednio na motoreduktorze przekonuje nie tylko w technologii przenośników i intralogistyce. W innych branżach, z dużymi systemami i wieloma motoreduktorami, coraz częściej stosuje się falowniki które umożliwiają ekonomiczną instalację poza szafą sterowniczą. NORD DRIVESYSTEMS i seria NORDAC łączą w sobie pełne spektrum nowoczesnych przetwornic częstotliwości.
Pełna elastyczność: zdecentralizowane przetwornice częstotliwości
Solidny przemiennik częstotliwości NORDAC BASE został zaprojektowany jako ekonomiczny wariant dla prostych zdecentralizowanych rozwiązań napędowych, na przykład w paczkach i centrach logistycznych. Urządzenia NORDAC FLEX oferują większy zakres funkcjonalny i można je elastycznie dostosować do dowolnej aplikacji klienta za pomocą skalowalnych funkcji. Rozbudowane możliwości podłączania i łatwy transfer parametrów pozwalają na szybką instalację i konserwację. NORDAC LINK podnosi zakresy funkcjonalne i opcje interfejsu na nowy poziom. Przetwornice częstotliwości są dostępne w trzech rozmiarach (0,75 kW, 3,0 kW i 7,5 kW) oraz jako rozruszniki silnika. Są elastyczne w konfiguracji i działaniu, dowolnie konfigurowalne zgodnie z wymaganiami i aplikacjami oraz kompatybilne ze wszystkimi popularnymi systemami magistrali. W połączeniu z energooszczędnym silnikiem synchronicznym i 2-stopniową przekładnią walcowo-stożkową tworzą system LogiDrive i stanowią podstawę wydajnych i zindywidualizowanych zdecentralizowanych rozwiązań napędowych w zastosowaniach intralogistycznych.