Wiadomości –
Przekładnia i silnik w jednym: nowy NORD DuoDrive
DuoDrive to opatentowana przez NORD innowacja, która w pełni integruje wysokowydajny silnik IE5+ wraz z jednostopniową przekładnią walcową w jednej obudowie, optymalizując w ten sposób wydajność systemu. Kompaktowa przestrzeń montażowa, duża gęstość mocy i bardzo niski poziom hałasu to tylko niektóre zalety.
Bargteheide, 2021-03-10
DuoDrive umożliwia konsekwentną redukcję wersji w połączeniu z gładką, niewentylowaną i kompaktową konstrukcją. Eliminacja różnych części zużywających się skutkuje mniejszą konserwacją. Wraz z prostym uruchomieniem typu plug-and-play, kompletne rozwiązanie DuoDrive skutkuje znacznym obniżeniem Całkowitego Kosztu Posiadania (TCO=Total Cost of Ownership) w porównaniu z poprzednimi systemami napędowymi. DuoDrive nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym oraz intralogistyce .
Dzięki rewolucyjnej koncepcji zintegrowanego motoreduktora, silnik synchroniczny IE5+ jest instalowany w jednej obudowie wraz z jednostopniową przekładnią walcową. Jako system, bardzo kompaktowy DuoDrive w swojej higienicznej, zmywalnej konstrukcji osiąga znacznie wyższą efektywność energetyczną niż sprawdzona już koncepcja LogiDrive. DuoDrive oferuje obecnie najwyższą na rynku, dochodzącą do 92% sprawność kombinacji przekładnia / silnik w tej klasie mocy i osiąga bardzo wysoką sprawność systemu w zakresie częściowego obciążenia. Dzięki temu, to nowoczesne rozwiązanie stanowi realną redukcję kosztów. Pierwszy dostępny rozmiar DuoDrive obejmuje przełożenia przekładni od i = 3,24 do i = 16,2 i jest przeznaczony dla zakresów momentu obrotowego do 80 Nm i prędkości do 1000 min-1.