Wiadomości –
Silniki elektryczne: Zależność między poślizgiem a prędkością
Czy wiesz, że prędkość znamionowa silnika mówi prawie wszystko o stratach w wirniku silnika elektrycznego? Odpowiada za to poślizg. Odzwierciedla on bezpośrednio udział strat w mocy szczeliny powietrznej, tj. efektywną moc wejściową stojana pomniejszoną o straty miedzi i żelaza w stojanie.
Bargteheide, 2021-08-10
Poślizg można bardzo łatwo obliczyć: Poślizg = prędkość pola wirującego minus prędkość nominalna podzielona przez prędkość pola wirującego.
Przykład: Przy prędkości pola wirującego 1500 obr/min i nominalnej prędkości 1460 obr/min poślizg S wynosi 0,02666. Co oznacza, że wartość poślizgu wynosi 2,67%.
Jeżeli moc szczeliny powietrznej Pδ jest już znana ze strat stojana i mocy wejściowej, można wywnioskować pozostałe straty: W żelazie wirnika są one niewielkie ze względu na minimalną częstotliwość, a w łożyskach zwykle wynoszą tylko kilka watów. Główna część wynika ze strat omowych klatki wirnika. Jeśli moc szczeliny powietrznej Pδ (na przykład 3140 W) pomnożymy przez obliczony poślizg S, straty w klatce wirnika wyniosą 83,73 W.
Dobrą cechą identyfikacyjną silników o małych stratach jest zatem mały poślizg, ponieważ oznacza to, że prędkość silnika jest bardzo zbliżona do prędkości obrotowej pola. Tak więc, 4-biegunowy silnik 3 kW (50 Hz) firmy NORD DRIVESYSTEMS o klasie sprawności IE1 i o prędkości obrotowej 1415 obr./min (na którym oparto przykład) - zastąpiony wersją IE3 umożliwi wzrost prędkości oborowej do wartości 1460 obr./min, a co za tym idzie zmniejszenie poślizgu z 5,67% do zaledwie 2,67%.
Jednakże w aplikacjach wentylatorowych i pompowych napędzana maszyna musi zostać w tym celu zmodyfikowana! W przeciwnym razie zaoszczędzone straty przez silnik energooszczędny , ze względu na pracę w charakterystyce wentylatorowej, będzie skutkowało wyższym zużyciem energii w wyniku podwyższonej prędkości i większych oporów wentylatora.
- W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących prawidłowego doboru i kalkulacji napędów, Państwa opiekunowie kontaktowi w NORD DRIVESYSTEMS chętnie odpowiedzą na Państwa pytania.