Notícias –
NORD DRIVESYSTEMS na Inter Aeroport Europe 2023
Seja no check-in, no transporte em alta velocidade ou na retirada de bagagem – as bagagens são transportadas por longas distâncias nos aeroportos. Na Inter Airport Europe 2023, em Munique, a NORD apresentará soluções altamente eficientes em acionamentos para diversas aplicações de manuseio de bagagem.
Bargteheide, 2023-09-27
Omotor síncrono E5+ da NORD impressiona com uma eficiência energética de até 93%. Para o motorredutor DuoDrivepatenteado, ele é integrado em um redutor helicoidal e oferece não apenas excelente eficiência, mas também um espaço de instalação compacto. O sistema NORD DuoDrive normalmente apresenta um inversor de frequência descentralizado que controla o acionamento de forma eficiente e é colocado diretamente no motorredutor, permitindo fácil instalação. Você pode encontrar essas e outras soluções no espaço NORD LogiDrive solutions.
O projeto do motor IE5+ e a operação com inversor de frequência permitem que a mesma variante de motor seja usada universalmente em todo mundo - independentemente da tensão de rede local ou dos respectivos regulamentos de eficiência energética.
Reduzindo varáveis, minimizando custos
A tecnologia em acionamento da NORD proporciona uma eficiência muito alta e relativamente constante em uma ampla faixa de velocidade e torque, e também permite um ótimo desempenho de consumo de energia em cargas parciais e faixas de velocidade. A utilização em uma ampla faixa de carga ajuda a reduzir o número de variantes dos acionamentos em um sistema completo. Os custos administrativos são minimizados e os processos de produção, logística, armazenamento e serviços são simplificados, reduzindo significativamente o Total Cost of Ownership (TCO) .
Com o NORD ECO-Service , a NORD apoia seus clientes na busca de soluções em acionamentos mais eficientes em termos energéticos. Isto é, particularmente benéfico para grandes sistemas de transporte com numerosas unidades de acionamento.
Visite a NORD DRIVESYSTEMS de 10 a 13 Outubro no Inter Airport Europe 2023 em Munich no estande B5-1566.
Saiba mais sobre as soluções em acionamentos altamente eficientes da NORD para o setor aeroportuário .