Notícias –
NORD na IFAT 2022 em Munique
Sistemas de acionamento para bombeamento, mistura e agitação eficientes para tratamento de água e esgoto
Bargteheide, 2022-05-17
De 30 de maio a 3 de junho de 2022, o IFAT acontecerá em Munique. A NORD DRIVESYSTEMS também estará presente novamente este ano após a pausa induzida pela pandemia, apresentando tecnologia de acionamento inovadora e inteligente para gerenciamento de água, águas residuais, resíduos e matérias-primas na principal feira comercial do mundo. Entre outras coisas, o destaque estará no motorredutor patenteado DuoDrive com capacidade de lavagem e no adaptador SAFOMI-IEC para uso otimizado dos redutores industriais MAXXDRIVE ® em processos de mistura e agitação.
Transporte e distribuição de água potável, transporte de águas residuais, circulação de lodo ativado ou aplicações de engenharia de processo comparáveis: sistemas de bombas, bem como misturadores e agitadores, são componentes elementares em sistemas de processo e águas residuais e de engenharia, e garantem o bom funcionamento do tratamento de esgoto, sistemas de distribuição de água e plantas de produção. Frequentemente, eles precisam circular grandes volumes de substâncias líquidas ou altamente viscosas. Portanto, disponibilidade, confiabilidade e longa vida útil são as principais prioridades. Como fornecedor de sistemas, a NORD oferece sistemas de acionamento totalmente compatíveis, compostos por redutor, motor e inversor de frequência – adaptados aos respectivos requisitos da aplicação do cliente. As soluções de acionamento da NORD podem ser conectadas em rede, operar de forma autônoma e suas funções e desempenho são escaláveis.
Especialistas da NORD DRIVESYSTEMS darão seus conselhos sobre soluções de acionamento para a indústria na IFAT em Munique, estande 314 no Hall A1.