Notícias –
Redutor e Motor em um: o novo DuoDrive NORD.
DuoDrive é uma inovação patenteada pela NORD que integra totalmente o motor IE5+ de alta eficiência com um redutor helicoidal de 1 estágio em uma única carcaça, e portanto, otimiza a eficiência do sistema. Compacto, alta densidade de potência e baixa emissão de ruído são somente algumas das suas vantagens.
Bargteheide, 2021-03-10
O DuoDrive permite a redução consistente da versão combinada com um design compacto. liso e sem ventilação. A eliminação de várias peças de desgaste resulta em menor manutenção, junto com o seu simples comissionamento "plug-and-play", a solução DuoDrive completa resulta em uma solução significativa do Total Cost of Ownership (TCO) em comparação com os sistemas de acionamentos anteriores. DuoDrive é adequado para uso na indústria alimentícia e também na intralogística .
Com o revolucionário conceito de motorredutor integrado, o motor síncrono IE5+ é instalado em um alojamento junto com um redutor helicoidal de 1 estágio. Como um sistema, o DuoDrive muito compacto em seu design higiênico liso e de fácil lavagem, atinge uma eficiência energética significativamente maior do que o já comprovado sistema LogiDrive. Com até 92%, DuoDrive oferece atualmente a maior eficiência de uma combinação de redutor/motor nessa classe de potência do mercado, e também atinge uma alta eficiência do sistema na faixa de carga parcial. É portanto, a prova de futuro e um verdadeiro redutor de custos. O primeiro tamanho DuoDrive disponível cobre relações de velocidade do redutor de i=3,24 até i=16.2 e é projetado para faixa de torque de até 80Nm e velocidades de até 1.000 RPM.