Notícias –
Sistemas em acionamentos reforçados para demandas mais altas
A NORD DRIVESYSTEMS é conhecida por seus redutores, motores elétricos e inversores de frequência de alta qualidade e passou de fabricante de redutores a parceiro de cadeia de valor para soluções completas em tecnologia de acionamentos. Há alguns anos, o portfólio geral inclui uma série de redutores industriais para torques de saída de até 282 kNm, perfeitos para aplicações pesadas.
Bargteheide, 2021-01-20
Junto com os inversores de frequência e motores NORD, os redutores industriais do sistema modular MAXXDRIVE® formam uma família de acionamentos poderosos, combinando potência e inteligência, para soluções em acionamentos sob medida. O sistema modular MAXXDRIVE® oferece uma ampla gama de opções personalizadas para soluções especiais específicas da indústria. Esta série oferece várias versões e componentes que oferecem possibilidades quase infinitas de personalização. O exemplo de aplicação de uma ponte basculante operada eletromecanicamente ilustra o desempenho e as possibilidades de design do portólio da NORD, de unidades de motorredutores industriais à tecnologia em acionamentos eletrônicos.. Torques altos são necessários para abrir e fechar uma ponte basculante pesando muitas toneladas. Ao mesmo tempo, deve ser possível controlar com precisão a velocidade dos acionamentos e, portanto, a velocidade de giro da ponte basculante dependendo de sua posição. Por exemplo, devido à redução de velocidade direcionada para a posição final da ponte (repouso), danos à estrutura e à mecânica podem ser evitados.
Controlando eletromecanicamente centenas de toneladas
As pontes básicas podem ser acionadas hidraulicamente. Em termos de custos de sistema, energia e manutenção, um motor elétrico potente e eficiente com um redutor industrial robusto controlado por um inversor de frequência inteligente é muitas vezes a alternativa mais barata, confiável e que economiza espaço. Em um caso de aplicação, os especialistas da NORD DRIVESYSTEMS projetaram um acionamento eletromecânico baseado em dois redutores industriais MAXXDRIVE® com inversores de frequência montados em motor. Eles acionam um pinhão que engata em uma coroa. Isso move um mecanismo de alavanca que faz a ponte girar em torno do ponto de suporte. Os dois inversores de frequência implementam o controle de velocidade dos drives. O controle de processo sincroniza a velocidade de dois drives por meio do ajuste de torque.